Skip to main content
Viskiplast

Obrat za brizganje oblikuje svojo prihodnost s podjetjem FANUC

Na trgu so na voljo številni stroji za brizganje, vendar večina sodobnih proizvajalcev išče ključne lastnosti, ki temeljijo na prilagodljivosti, energetski učinkovitosti in delovanju. Zato je zelo zmogljiv robot FANUC ROBOSHOT z možnostjo hitre menjave orodja in povsem električno tehnologijo z nizko porabo energije dokazano prava izbira za vse proizvajalce plastičnih izdelkov, ki želijo postati bolj konkurenčni in pridobiti tržni delež. Med tistimi, ki lahko pričajo o tem, je tudi podjetje Viskiplast s sedežem na Madžarskem.
Success Story Video featuring Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT. Hungarian with English subtitles. Duration: 2:45

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Viskiplast večino svojih plastičnih delov izdeluje v majhnih količinah, običajno v tisočih ali deset tisočih. Zato je podjetje želelo nabaviti stroj za brizganje z možnostjo omogočanja petih ali šestih hitrih menjav orodij na dan. Energetska učinkovitost je bila prav tako visoko na seznamu želenih lastnosti.

Rešitev

Viskiplast se je zaradi naprednih funkcij in energetske učinkovitosti odločil za popolnoma električni 𝛼-S100𝑖A brizgalni stroj FANUC ROBOSHOT.

Rezultat

Viskiplast je deloval na lastni analizi energetske učinkovitosti stroja ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A in ugotovil, da je poraba energije pri njem v primerjavi s hidravličnim strojem za 70 % manjša. Podjetje kot posebej koristne izpostavlja tudi številne napredne funkcije stroja ROBOSHOT, vključno s samodejnim prilagajanjem vpenjalne sile ter integracijo zaščite kalupa in izmetalnika. Podjetje Viskiplast je bilo navdušeno, zato je kmalu oddalo naročilo za drugi stroj ROBOSHOT.

Viskiplast

Podjetje Viskiplast, ustanovljeno leta 1987, je družinsko podjetje druge generacije, specializirano za brizganje plastike. Podjetje Viskiplast, ki se nahaja v kraju Ráckeve, približno 30 km južno od Budimpešte na Madžarskem, pravi, da ima proizvodna strojna orodja in popolnoma električne stroje za brizganje, ki omogočajo najsodobnejšo in najcenejšo proizvodnjo plastičnih komponent. S svojim obsežnim znanjem in nenehnim razvojem si podjetje Viskiplast prizadeva strankam zagotoviti najboljšo kakovost po najboljši ceni, s čimer povečuje svojo konkurenčno prednost. Poleg tega podjetje svoje visoko usposobljeno strokovno osebje podpira z nenehnim usposabljanjem in razvojem.

VEČ O Viskiplast-u
Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskiplast uživa v "električnem" delovanju ROBOSHOT-a

"Moja starša sta podjetje ustanovila leta 1987," pravi Csaba Viski, direktor podjetja Viskiplast. "Zgradili smo zelo uspešno podjetje za brizganje, vendar nam je uspelo ostati razmeroma majhno družinsko podjetje, da bi strankam zagotovili prilagodljivost. Naša glavna dejavnost je proizvodnja delov za rolete in senčila, vendar smo dejavni tudi na številnih drugih področjih, na primer v avtomobilskem sektorju. Poleg tega izdelujemo pokrovčke in ročaje za steklenice za embalažo."

Viskiplast večino svojih izdelkov izdeluje v majhnih količinah, pri čemer so tipične velikosti serij v tisočih ali deset tisočih kosov.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Na dan opravimo pet ali šest menjav orodja. Zato je bistveno, da lahko delamo s stroji, ki so prilagodljivi in jih je mogoče hitro nastaviti. Tako smo začeli vlagati v tehnologijo FANUC ROBOSHOT.

Mnenja uporabnikov

Csaba Viski

Direktor

Pomladi 2019 je bila družba Viskiplast povabljena na predstavitev stroja v bližnjem podjetju, kjer je lahko ocenila več modelov FANUC ROBOSHOT. Delegacija podjetja Viskiplast se je tam odločila, da gre za tip stroja, ki ga potrebuje, in takoj oddala naročilo za model 𝛼-S100𝑖A. Na odločitev o nakupu so vplivale številne lastnosti stroja.

"Za začetek je poraba energije veliko manjša kot pri strojih za brizganje drugih proizvajalcev," pojasnjuje Viski. "To smo medtem potrdili z lastno analizo: v primerjavi s hidravličnimi stroji smo zabeležili 70-odstotne prihranke. Poleg tega napredne funkcije stroja FANUC ROBOSHOT, s katerimi se pri drugih strojih še nismo srečali, delujejo zelo dobro. Samodejno prilagajanje vpenjalne sile na primer varčuje z energijo in manj obremenjuje kalup."

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskiju je všeč tudi integracija zaščite pred kalupom in izmetalnikom v ROBOSHOT-u: "Po naših izkušnjah pri tej vrsti stroja ne more priti do poškodb ali zlomov kalupov."

Pred nekaj tedni je podjetje Viskiplast prejelo zahtevo za nov izdelek, ki je bil potreben v zelo kratkem času.

"Zaradi našega dosedanjega zadovoljstva s podjetjem FANUC ni bilo vprašanja, kam naj se obrnemo," poroča Viski. "FANUC se je zelo hitro odzval na naše potrebe in nam v razmislek predlagal več možnosti. Naš naslednji stroj ROBOSHOT smo ustrezno naročili in prispe v 3-4 tednih."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.