Hembrug

Natančno nalaganje in obdelava na mikronski ravni z rešitvami FANUC

Razvoj novega stroja za orodje ni lahka naloga, če pa mora stroj stružiti trde komponente z mikronsko natančnostjo, je izziv še toliko bolj zahtevno. Nizozemski proizvajalec strojev za obdelavo Hembrug se je odločil za sodelovanje s strokovnim znanjem in tehnologijami družbe FANUC. Z uporabo rešitev CNC in robotov FANUC je podjetje lahko doseglo ključne cilje svojega novega stroja za trdo struženje MikroTurn Twin visoke specifikacije.
Video Hembrug case study: accurate loading and micrometer machining with FANUC LR-10iA/10 robot and 32iB Plus CNC

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Za pomoč pri razvoju novega stroja MikroTurn Twin, ki lahko z dvema vreteni struži zelo natančne trde komponente, je moral Hembrug najti tehnološkega partnerja z izdelki, ki lahko zagotovijo natančnost do mikronov milimetra. Ne le za strojno obdelavo sestavnih delov, temveč tudi za avtomatizirano polnjenje.

Rešitev

Hembrug se je za krmilni sistem stroja za trdo struženje odločil za popolnoma integriran sistem CNC FANUC Series 32𝑖-Model B Plus, ki ga podpira sistem FANUC PANEL 𝑖H Pro, servo sistemom serije FANUC 𝛼𝑖-B, vmesnikom FANUC SDU (ločena enota detektorja) in enoto FANUC Model A I/O. Podjetje je izbralo kompaktnega šestosnega industrijskega robota FANUC LR-10𝑖A/10, ki zagotavlja zelo natančno upravljanje stroja.

Rezultat

S kombinacijo krmilnih in robotskih rešitev FANUC lahko uporabniki stroja Hembrug MikroTurn Twin zanesljivo in produktivno izdelujejo trde komponente z mikronsko natančnostjo. Poleg tega brezhibna integracija in optimizacija CNC in PLC zagotavlja prilagodljivo nastavitev, ki ustreza različnim povpraševanjem strank.

O podjetju Hembrug

Image related to the success story Hembrug

Podjetje Hembrug, ki se nahaja v Haarlemu, približno 10 km zahodno od Amsterdama, je vodilno na svetu na področju oblikovanja in izdelave strojnih orodij, ki delujejo v postopkih trdega struženja. V več kot 50 letih je podjetje izdelalo več kot 700 visoko natančnih stružnih strojev. Podjetje, ki je od leta 2019 del skupine Danobat, (skupaj z drugim podjetjem v skupini Overbeck) ponuja popolnoma prilagojena strojna orodja za končno struženje in brušenje za povpraševanje. V obratu v Haarlemu je zaposlenih približno 50 delavcev.

VEČ O HEMBRUG-u

Brezhibna integracija med FANUC CNC in robotom

Hembrugovi uveljavljeni stroji serij MikroTurn in MikroTurnGrind so opremljeni s hidrostatično tehnologijo, ki omogoča delovanje vretena in drsnikov brez obrabe in pomaga ohranjati natančnost že več kot 25 let. Pri razvoju najnovejšega stroja MikroTurn Twin, stroja za struženje trdih komponent z dvema vreteni, pa je podjetje vedelo, da bo pri njegovem oblikovanju treba upoštevati dodaten dejavnik: avtomatizacijo.

 

Image related to the success story Hembrug

Pripoved nadaljuje vodja inženiringa Bart de Wolf: "Izziv je v tem, da smo oblikovali stroj za strojno obdelavo velikih količin, kjer je pomembna vsaka sekunda, in smo želeli hkrati izvajati nalaganje in strojno obdelavo delov. Koncept vključuje dve glavni vreteni, ki omogočata strojno obdelavo sestavnih delov na enem vretenu, medtem ko se za razkladanje/nakladanje drugega dela na drugem vretenu uporablja robot."

Kot je značilno za stroje Hembrug, pri natančnosti ni bilo kompromisov. Stroji, ki jih izdeluje podjetje, običajno dosegajo dimenzijska odstopanja ≤2 µm, zaokroženost ≤0,5 µm in Ra (površinska obdelava) 0,1-0,4 µm. Podobno je moral MikroTurn Twin služiti kot visokokakovostna platforma, primerna za mikronsko natančno obdelavo. Rešitev je prišla v obliki stroja CNC FANUC Series 32𝑖-Model B Plus z industrijskim računalnikom FANUC PANEL 𝑖H Pro in kompaktnega šestosnega industrijskega robota FANUC LR-10𝑖A/10.

Bart de Wolf nadaljuje: "Imamo skoraj 20 let izkušenj z družbo FANUC, predvsem pri krmilnikih CNC, v zadnjih letih pa tudi z roboti FANUC in njihovo integracijo v celovite rešitve na ključ."

Image related to the success story Hembrug
Mnenja uporabnikov

Bart de Wolf

Vodja inženiringa

V podjetju Hembrug je bilo treba za MikroTurn Twin določiti zelo natančne poti strojne obdelave s FANUC CNC in hkrati zagotoviti, da robot FANUC zanesljivo in natančno nalaga/razlaga komponente. Obdelovanci v držalu ne smejo biti neusklajeni niti za 1 ali 2 µm.

"Z upravljanjem robota FANUC smo našli učinkovito rešitev, ki nam je pomagala doseči naše cilje," pravi de Wolf. "Pomemben izziv in razvojna točka za nas je bila optimizacija CNC in PLC za postopke strojne obdelave MikroTurn Twin. S sprejetjem rešitev FANUC smo vedeli, da lahko ustvarimo zelo natančne obrise, hkrati pa zagotovimo prilagodljivo konfiguracijo za izpolnjevanje različnih povpraševanj strank. Rezultat je bil zadovoljiv in zanesljiv."

Image related to the success story Hembrug

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.