Skip to main content
ETASIS

Lomljenje dolgih odrezkov s funkcijo učenja oscilacij servo motorja FANUC

Dolgi odrezki pri postopkih strojne obdelave motijo delovanje stroja. ETASIS, turški proizvajalec orodij, je iskal rešitev. FANUC CNC ponuja funkcijo oscilacije Servo Learning, ki orodje nihanje vzdolž smeri rezanja, s čimer ohranja kakovost in zmanjšuje čiščenje. Ta rešitev je bistvena za robotsko vzdrževanje stroja in odpravlja potrebo po opremi za lomljenje odrezkov. Podjetje ETASIS je z rezultati zelo zadovoljno.
ETASIS is offering their customer the perfect solution by using FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, which eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Pri številnih postopkih strojne obdelave so dolgi drobci težava. Trakovi navite kovine se lahko ovijejo okoli obdelovanca in rezalnega orodja ter ovirajo pravilno delovanje strojne orodje. ETASIS, turški proizvajalec strojnih orodij po meri, želi svojim strankam ponuditi rešitev, ki odpravlja težave z dolgimi odrezki. Ti zaviti ostružki so še posebej problematični pri struženju, pojavijo pa se lahko tudi pri drugih operacijah, kot sta vrtanje in rezkanje. Ta funkcija povzroči nihanje orodja vzdolž smeri rezanja. Z uporabo krmiljenja Servo Learning Control se izvede brez zmanjšanja kakovosti ali natančnosti.

Rezultat

Funkcija Servo Learning Oscillation izboljša kakovost končnega izdelka. Z izogibanjem potrebi po čiščenju delov se doseže znaten prihranek pri delu. Za stranke, ki želijo uporabljati robotsko roko za vzdrževanje strojev, je odprava problema dolgih odrezkov ključnega pomena. Rešitev FANUC odpravlja potrebo po opremi za lomljenje odrezkov. Podjetje ETASIS je z rezultati te funkcije zelo zadovoljno.

ETASIS

Podjetje ETASIS proizvaja stroje CNC od leta 1990 in je ponosno na sposobnost svoje ekipe, da se prilagaja novim tehnologijam. Vsi njihovi izdelki so lastne oblike, izdelujejo pa tudi posebna strojna orodja za različne industrijske panoge.

VEČ O ETASIS
Thanks to FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, the Turkish company ETASIS, eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Stroji CNC FANUC pomagajo oblikovati prihodnost v podjetju, specializiranem za oblikovanje

ETASIS izdeluje strojna orodja po meri za številne aplikacije, vključno z visokotehnološkimi končnimi uporabniki, kot sta avtomobilska in vesoljska industrija. Dolgi, naviti odrezki lahko povzročajo številne težave, kot so zaustavitve transporterja, neustrezna površinska obdelava in krajša življenjska doba orodja.

Meliha Günaltin, generalna direktorica v podjetju ETASIS, pojasnjuje:

"V podjetju ETASIS je bilo v preteklosti že več orodij, ki so se uporabljala za izdelavo rezkalne plošče: "Funkcija FANUC Servo Learning povečuje kakovost proizvodnje strojev, ki jih proizvajamo. Pri materialih in postopkih z veliko verjetnostjo ovijanja nastalih odrezkov ni mogoče odstraniti in sčasoma povzročijo izgubo kakovosti, ko se del obdeluje s tradicionalnimi metodami."

"Na področjih množične proizvodnje je treba nastale odrezke očistiti z dela, da se nemoteno nadaljujejo naslednji postopki. To povzroča dodatne potrebe in stroške dela. Poleg tega je obdelovanec brez odrezkov neizogiben za stranke, ki želijo uvesti sistem robotike, kot je na primer nakladanje in razkladanje stroja. Pri različnih preskusih z aplikacijo FANUC Servo Learning smo odstranili odrezek z dela."

ETASIS testimonial Image related to the ETASIS success story.

FANUC je naš najpomembnejši partner pri razvoju novih izdelkov in izboljševanju obstoječih. Z njimi že dolgo sodelujemo. Zelo smo zadovoljni, da od družbe FANUC prejemamo hitre in v rešitve usmerjene storitve ter tehnično podporo v različnih državah, v katerih delujemo. FANUC ponuja visoko kakovost izdelkov in obsežno podporo za nadomestne dele za naše stroje. FANUC je naš zanesljiv partner.

Mnenja uporabnikov

Meliha Günaltin

Generalni direktor

Günaltinova pojasnjuje, kako uporabljajo to funkcijo:

"Ko so določeni ustrezni pogoji rezanja obdelovanca, se določeni pogoji vnesejo v navodila za nastavitev aplikacije Servo Learning in zagotovi se nemoteno delovanje funkcije. Izvedli smo raziskave in razvoj, da bi določili optimalne vrednosti za funkcijo lomljenja odrezkov.

Pri vrtalnih in rezkalnih strojih jo poleg stružnic uporabljamo tudi za vrtalne in rezkalne stroje. Aplikacija FANUC Servo Learning odpravlja potrebo po opremi za lomljenje iveri in po dodatni delovni sili. Zagotavlja nam velike koristi v smislu stroškov in časa. Poleg tega ta funkcija podaljšuje življenjsko dobo orodja, kar zagotavlja znatno zmanjšanje stroškov in učinkovitost proizvodnje."

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.