Krmilnik R-30𝑖B Plus je visoko zmogljiv krmilnik, oblikovan za pametnejšo produktivnost. Izdelan je za lažjo uporabo robotov in avtomatizacije v proizvodni industriji. Z več integriranimi strojnimi in več kot 250 programskimi funkcijami je vaš ključ do delovanja robota v smislu časa cikla, hitrosti, natančnosti in varnosti. R-30𝑖B Plus je oblikovan za enostavno uporabo in minimalno porabo energije ter je na voljo v različnih ohišjih, odvisno od izbranega modela robota. Uporabniški vmesnik, 𝑖HMI, ima prilagodljiv videz, visoko ločljivost zaslona in zmogljive zmogljivosti obdelave.
Ključne prednosti
Modeli
Programiranje
Dokumenti
Ključne prednosti
Prednosti za vaše podjetje
Prihranite prostor na tleh
Z izjemo večje omare B-Cabinet so vsi robotski krmilniki FANUC R-30𝑖B Plus kompaktni in jih je enostavno vključiti v proizvodne celice z enim robotom. Pri namestitvah z več roboti jih je mogoče celo zlagati drug na drugega.
Varna programska oprema
V nasprotju z računalniškimi krmilniki robotov, ki temeljijo na operacijskem sistemu Windows, krmilniki R-30𝑖B Plus uporabljajo lastno programsko opremo družbe FANUC, kar pomeni, da vam ni treba skrbeti za viruse, hekerje ali težave s stabilnostjo.
Uporabniku prijazno upravljanje
Naš izbor nadzornih konzol, ki so intuitivni in preprosti za uporabo, omogoča enostavno uporabo robotskega krmilnika R-30𝑖B Plus za vse udeležence proizvodnega cikla.
Inteligenca iz škatle
Vsi krmilniki robotov R-30𝑖B Plus so standardno pripravljeni na inteligentne funkcije, kot so vid, sila in preverjanje motenj.
Enostavna nastavitev
Uporabniški vmesnik (𝑖HMI), ki temelji na izboljšanem delovanju, omogoča, da robota namestite v 30 minutah z uporabo vodnika za začetno nastavitev.
Standardni krmilnik FANUC, A-Cabinet, je naša kompaktna in zložljiva rešitev. Popolnoma primeren za industrijska okolja, je oblikovan za 2 pomožni osi.
Velikost: 600 x 500 x 470 mm
R-30𝑖B Plus omarica B vsebuje enako tehnologijo kot omarica A, vendar ima dovolj prostora za dodatne ojačevalnike ali I/O module. Je popolnoma primerna za industrijska okolja.
Velikost: 740 x 110...
Zmogljiva in samostojna omara R-30𝑖B Plus Mate Cabinet je idealna izbira za manjše robote in je bila oblikovana posebej za robote z majhnim in srednjim koristnim tovorom. Mogoče jo je zlagati za v...
Zmogljiva in samostojna odprta omara je idealna za robote M-1, M-2, M-3 in LR Mate. Lahko jo namestite v omare za zelo umazana ali vlažna okolja, prav tako pa jo je mogoče zlagati v skladovnice za ...
Krmilnik R-30𝑖B Mini Plus se uporablja za Serijo CRX. Ta prostorsko varčen in lahek krmilnik, ki tehta le 19 kg, je enostavno vgraditi tudi v mobilne platforme.
Velikost: 410 x 277 x 370 mm
R-30𝑖B Compact Plus se uporablja za serijo FANUC SCARA. Prepriča z lahkim in zelo kompaktno obliko ter je enostaven za integracijo.
Velikost: 440 x 85 x 260 mm
Krmilnik R-30𝑖B Plus z enoto za čiščenje je visoko zmogljiv krmilnik, oblikovan za večjo produktivnost robotov za barvanje. Izdelan je za lažjo uporabo robotov in avtomatizacije v proizvodni indus...
Naprava 𝑖Pendant Touch je lahka, ergonomsko oblikovana krmilna naprava z intuitivnim vmesnikom 𝑖HMI. Poenostavlja programiranje tako za izkušene programerje kot za operaterje na delovnem mestu. N...
The FANUC Tablet Teach Pendant (TP) offers customers a quick and easy way to programme our extensive range of standard industrial robots. It has the same user-friendly features and intuitive functi...
Roboti FANUC SCARA ne potrebujejo 𝑖Pendant Touch, zato uporabljajo intuitivni programator 𝑖RProgrammer - spletni vmesnik, ki omogoča enostavno programiranje s tabličnim ali namiznim računalnikom.
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.