Razširjeni udarec na Z-osi stroja FANUC ROBOCUT, kot je prikazan na modelih ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C in 𝛼-C800𝑖C z zmogljivostjo Z400/Z500, omogoča nove razsežnosti pri obdelavi žičnih električnih rezkarjev, kar pomeni revolucijo na področju možnosti obdelovancev. Ta izjemna možnost omogoča enostavno in natančno obdelavo večjih in debelejših obdelovancev.
S udarcem Z-os 400 mm/500 mm modela ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C in ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C na novo določata meje mogočega. Zagotavlja fleksibilnost za reševanje še obsežnejših projektov, zato je idealna izbira za panoge, ki povprašujejo po vsestranskosti postopkov strojne obdelave. Ne glede na to, ali gre za zapleteno mikroobdelavo ali natančno rezanje robustnih materialov, podaljšani udarec Z-os zagotavlja, da lahko ROBOCUT izpolnjuje različne potrebe sodobne proizvodnje.
Vključitev te možnosti v vašo strojno opremo pomeni širjenje obzorij, prevzemanje širšega nabora projektov in doseganje izjemnih rezultatov z neprimerljivo zmogljivostjo stroja FANUC ROBOCUT.
KLJUČNE PREDNOSTI
Ključne lastnosti
KLJUČNE PREDNOSTI
Prednosti za vaše podjetje
Večja prilagodljivost
Omogoča izvedbo obsežnejših projektov, zato je idealen za panoge, ki povprašujejo po vsestranskosti pri strojni obdelavi.
Raznolike proizvodne aplikacije
Omogoča tako zapleteno mikroobdelavo kot tudi robustno rezanje materialov, kar ustreza raznolikim potrebam sodobne proizvodnje.
Ključne lastnosti
Funkcije, oblikovane za vaš uspeh
Udarec na Z-osi do 500 mm
Pri modelih ROBOCUT α-C600iC (400 mm) in α-C800𝑖C (500 mm) je na voljo podaljšana potovalna razdalja, s čimer se premikajo meje dosegljive velikosti obdelovancev.
Odklene nove možnosti projektov
Revizija obsega delov, ki jih je mogoče strojno obdelati, saj omogoča izdelavo večjih in bolj zapletenih sestavnih delov.
Obdelava brez napora
Omogoča gladko in natančno rezanje tudi večjih obdelovancev ter poenostavi postopek strojne obdelave pri večjih projektih.