/
Lastnosti žične erozije FANUC ROBOCUT
Lastnosti žične erozije FANUC ROBOCUT
Deli
Razširjene operativne zmogljivosti sistema ROBOCUT spreminjajo pravila igre v svetu žične erozije EDM, mi pa smo tukaj, da predstavimo nekaj izjemnih lastnosti, zaradi katerih ROBOCUT izstopa.
- Ključne prednosti
- Glavne značilnosti
- Možnosti
- Dokumenti
Ključne prednosti
Prednosti za vaše podjetje
Za povečanje časa delovanja
Zagotovite neprekinjene postopke strojne obdelave z razširjenimi operativnimi zmogljivostmi stroja ROBOCUT, vključno s 60 urami standardne žice in možnostjo samodejnega nalaganja 30 kg žice za do 140 ur avtonomnega delovanja.
Na novo opredeljena natančnost
Izkusite natančno obdelavo kot še nikoli prej s tehnologijo tankih žic ROBOCUT, ki lahko reže žice, tanke kot 0,05 mm. Dosegite izjemno natančnost in zanesljivost pri izdelavi zapletenih delov in občutljivih materialov.
Doslednost in učinkovitost
Optimizirajte svoje postopke žične erozije EDM s sistemom za nadzor napetosti žice Twin Servo ROBOCUT, ki zagotavlja stalno napetost žice in manj prekinitev. Povečajte učinkovitost in natančnost ter zmanjšajte obrabo delov.
Zanesljivo potopljeno navojno rezanje in ponovno navojno rezanje
Pri potopnem rezanju navojev, tudi pri debelih obdelovancih debeline do 400 mm, se lahko zanesete na dokazano zanesljivost stroja ROBOCUT, ki zagotavlja dosledno delovanje.
Glavne značilnosti
Funkcije, oblikovane za vaš uspeh
Razširjene operativne zmogljivosti
ROBOCUT ponuja standardno 60 ur žice, kar zagotavlja dolgotrajno neprekinjeno delovanje. Poleg tega opcijski 30-kilogramski samodejni polnilnik žice podaljša delovanje brez posadke na izjemnih 140 ur, kar zmanjšuje izpade in povečuje produktivnost.
Sistem za krmiljenje napetosti žice Twin Servo
Ta sistem je opremljen z dvema servomotorjema, ki uporabljata FANUC-ovo digitalno servo tehnologijo, in vzdržuje optimalno napetost žice med celotnim postopkom obdelave. Zagotavlja dosledno rezanje, zmanjšuje prekinitve žice in zmanjšuje obrabo delov, kar povečuje učinkovitost in natančnost.
Funkcija ponovnega poskusa - Air Retry Function
Povečajte uspešnost navijanja žice s funkcijo zračnega ponovnega poskusa ROBOCUT-a, ki namerno vibrira žico za bolj gladko obdelavo postopkov strojne obdelave, kar zagotavlja večjo uspešnost in učinkovitost delovanja.
Navojno rezanje s stožčastim rezom
Z orodjem ROBOCUT lahko zagotovite natančno rezanje stožčastega navoja do višine 50 mm in stožčastega kota 5 stopinj, kar zagotavlja natančnost za vse vaše potrebe po zapleteni obdelavi.
Možnosti
Vzdrževanje mehanizma AWF
Poenostavite rutinsko vzdrževanje z mehanizmom AWF podjetja ROBOCUT, ki je premišljeno oblikovan za enostavno razstavljanje, čiščenje in ponovno sestavljanje, kar uporabniku zagotavlja udobje brez težav.
Rezalnik žice
Možnost rezanja žice je oblikovana za dolge ure rezanja brez posadke. Ta funkcija povečuje avtonomijo in produktivnost stroja ter omogoča neprekinjeno obdelavo tudi v daljših časovnih obdobjih. Zagotavlja zanesljivo in učinkovito delovanje, hkrati pa zmanjšuje potrebo po stalnem ročnem posredovanju.
Tehnologija tanke žice
Model ROBOCUT α-C400𝑖C omogoča rezanje z žicami premera 0,05 mm, kar omogoča natančnost in točnost pri mikroobdelavi. Procesno varno navijanje zagotavlja neprekinjeno strojno obdelavo.
Dokumenti
Prenesi za dodatne informacije
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.