Skip to main content
Proiectul Norm Tooling

Producție mai mare de prelucrare și calitate a produselor cu FANUC

Investiția într-o mașină-unelte nouă vine de obicei cu o listă de verificare care include priorități precum precizia, viteza, eficiența și fiabilitatea. În timp ce multe mașini pretind că îndeplinesc aceste obiective, numai rezultatele reale în aplicații din lumea reală pot califica astfel de afirmații. Și cine poate testa mai bine meritele mașinilor FANUC decât un atelier mecanic de mare volum care deservește sectoare care includ producția auto și electronicele. Rezultatele vorbesc de la sine.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Reducerea intervenției manuale și creșterea automatizării, în special în procesele de prelucrare de precizie, au devenit o prioritate majoră la Norm Tooling. Compania dorea noi mașini-unelte CNC capabile să ridice atât randamentul, cât și calitatea produselor, susținute de un nivel ridicat de asistență tehnică și formare pentru o integrare rapidă și fără probleme.

Soluție

Norm Tooling a selectat centre de prelucrare verticale și mașini EDM cu fir FANUC. Sosirea la fața locului a mai multor modele ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 și ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C ar urma să furnizeze parametrii de viteză, precizie și fiabilitate căutați de companie. În mod important, serviciul complet de asistență pentru clienți FANUC a fost disponibil pentru a asigura integrarea fără probleme în producție.

Rezultat

Noile mașini FANUC, susținute de suportul tehnic și instruirea FANUC de renume mondial, au ajutat în scurt timp Norm Tooling să crească productivitatea cu 7%, să reducă rata erorilor cu 5% și să reducă timpii de producție cu 10%. Aceste câștiguri, în contextul prelucrării a aproximativ 40 de milioane de componente pe an, sunt extrem de semnificative.

Despre Norm Tooling

Înființată în 2003 în Izmir, Turcia, Norm Tooling a devenit un lider în domeniul prelucrării componentelor și al fabricării sculelor. Cu tehnologii de producție la fața locului care includ 28 de mașini-unelte CNC avansate, compania oferă soluții pentru sectoarele automobilelor, electrocasnicelor, aerospațial, construcțiilor de mașini, electronicii, mobilei și construcțiilor. Compania cu peste 300 de angajați face parte din Norm Holding, care are o forță de muncă totală de aproximativ 4 000 de persoane în 23 de companii din opt țări.

Aflați mai multe despre Norm Tooling
Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Mașinile FANUC conduc la eficiență și controlul costurilor

Norm Tooling oferă servicii de prelucrare și matrițare la rece de înaltă calitate, orientate spre preț, just-in-time (JIT), din parcul său modern de mașini de 10.000 m² din Izmir, Turcia. Investiția în cele mai recente tehnologii de mașină CNC este esențială pentru această afacere progresivă de producție sub contract, după cum explică directorul de producție Meriçcan Yolcu: "Producem piese care necesită o precizie ridicată. Cu accent pe îmbunătățirea continuă, integrăm cele mai recente tehnologii în procesele noastre de fabricație. În special, cele mai recente tehnologii FANUC ne ajută să optimizăm producția."

Colaborarea dintre Norm Tooling și FANUC s-a născut din nevoia companiei de a-și face operațiunile de producție mai eficiente și mai precise.

"Precizia ridicată, ratele scăzute de eroare și viteza sunt factori critici pentru noi", spune Yolcu. "Acesta este motivul pentru care folosim centre de prelucrare verticale și mașini EDM cu fir FANUC."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Mai multe modele ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 și ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C sunt acum complet operaționale la fabrica de producție Norm Tooling. Centrele de prelucrare CNC FANUC ROBODRILL oferă viteză și fiabilitate ridicate în frezarea și găurirea de precizie, în timp ce mașinile CNC ROBOCUT ajută Norm Tooling să obțină rezultate excelente la piesele complexe.

"Reducerea intervenției manuale și creșterea automatizării, în special în procesele noastre de prelucrare de precizie, a fost o prioritate majoră", spune el. "În același timp, adaptarea și instruirea rapidă a operatorilor noștri la noile mașini a fost vitală. Datorită suportului tehnic și formării oferite de FANUC, am reușit o integrare rapidă și de succes."

Potrivit lui Yolcu, principalele motive pentru alegerea soluțiilor FANUC ROBODRILL și ROBOCUT au inclus performanța ridicată de operare și ratele scăzute de eroare.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

"După integrarea în liniile noastre de producție, productivitatea a crescut cu 7%, ratele de eroare s-au redus cu 5%, iar timpii de producție au fost cu 10% mai scurți"

Citat declarație

Meriçcan Yolcu

Director de producție

Aceste câștiguri sunt masive dacă luăm în considerare producția mare de la unitatea din Izmir a companiei. Norm Tooling prelucrează aproximativ 40 de milioane de piese pe an folosind mașini CNC avansate care, în combinație, oferă companiei o viteză medie de prelucrare de 38 de piese pe secundă.

"Datorită introducerii mașinilor FANUC, acum putem produce mai repede și la standarde de calitate și mai ridicate", raportează Yolcu foarte mulțumit. "Procesele noastre de producție sunt acum și mai eficiente, în timp ce ne bucurăm și de un control mai mare al costurilor. Această cooperare cu FANUC ne-a crescut în cele din urmă capacitatea de producție și ne-a oferit un avantaj competitiv."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.