ZPM GmbH

FANUC oferă veriga lipsă la ZPM

Atunci când ZPM a dorit să își crească gradul de utilizare a mașinilor și roboților, să sprijine strategia de producție integrată vertical a companiei și să își cartografieze producția mai precis, a apelat la MT-LINK𝑖 de la FANUC. Cu acest software avansat, producătorii precum ZPM pot supraveghea și gestiona date de la una până la 2 000 de mașini, roboți și sisteme PLC.
Success Story ZPM about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 02:31min
German with English subtitles

Perspective cheie de la provocare la rezultat

Provocare

Cu volumul de lucru în creștere, era clar că ZPM trebuia să introducă o soluție de monitorizare a producției complet scalabilă, gata de utilizare. Cu toate acestea, numărul mare de mașini și sisteme de la diferiți producători de la unitatea de producție a companiei din Germania, a făcut importantă selectarea unui sistem care să poată oferi compatibilitate indiferent de marca mașinii.

Soluție

ZPM a optat pentru MT-LINK𝑖 de la FANUC, un sistem care se poate conecta cu mașini-unelte, roboți și PLC-uri de la diferiți furnizori. MT-LINK𝑖 monitorizează și vizualizează datele, oferind totodată posibilitatea de a comunica cu un sistem gazdă superior, cum ar fi MES (sistemul de execuție a producției). Nu este necesar niciun hardware special, iar configurarea este rapidă și ușoară.

Rezultat

Cu MT-LINK𝑖, ZPM nu numai că este capabil să monitorizeze timpii de oprire și de pauză ai mașinii, dar poate controla, de asemenea, timpul de configurare și poate afișa și documenta durata de viață a sculei și alți parametri cu mai multă precizie. Pentru a oferi un exemplu de câștiguri directe disponibile, ZPM a văzut cum utilizarea mașinii sale s-a îmbunătățit de la 80% la peste 90%.

Zeulenroda Präzision Maschinenbau (ZPM)

Turned to FANUC’s MT-LINKi. ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

Cu origini care datează din 1991, sediul central și unitatea de producție a ZPM se află în Zeulenroda-Triebes, lângă Zwickau, Germania. Compania este echipată pentru producția de cantități mici și medii pe mașini standard și pentru producția de masă pentru industria auto, folosind mașini speciale. Respectând cerințele de calitate, preț și livrare, hala de producție de 10100 m² a ZPM produce componente și unități asamblate pentru mașini de tipărit, utilaje și mașini textile, precum și echipamente de construcție a instalațiilor, sisteme hidraulice și automobile și vehicule comerciale.

AFLAȚI MAI MULTE DESPRE ZPM

FANUC MT-LINK𝑖 ajută ZPM să crească gradul de utilizare a mașinilor

"De la înființarea noastră la începutul anilor 1990, am continuat să creștem și să ne extindem", spune Robby Reussner, director general al ZPM. "Acum avem aproximativ 200 de angajați și lucrăm pentru diverse industrii. Cu toate acestea, sectorul auto, în care am început, comandă încă peste 50% din producția noastră."

Compania utilizează MT-LINK𝑖 din 2019. Acest software avansat este o soluție de monitorizare a mașinilor-unelte complet scalabilă care poate supraveghea și gestiona datele de la una la 2.000 de mașini. Cu toate acestea, această tehnologie avansată este mult mai mult decât pare la prima vedere.

"Nu este doar un program software pentru monitorizarea mașinilor-unelte; puteți integra și resurse precum roboți, mașini de măsurat și stații de lucru manuale, inclusiv cele care nu sunt de la FANUC", explică Reussner.

 

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
Citat declarație

Robby Reussner

Director general

Conectarea dispozitivelor terțe cu MT-LINK𝑖 se realizează prin intermediul unor interfețe standard precum OPC UA și MTConnect. ZPM se bucură de o gamă largă de beneficii în urma utilizării sistemului. De exemplu, compania poate optimiza timpii de pauză și de oprire a mașinii, poate controla timpul de pregătire și poate afișa și documenta durata de viață a sculei și alți parametri cu mai multă precizie.

"De-a lungul anilor, tehnologiile de fabricație au devenit din ce în ce mai sofisticate și mai precise", spune Reussner. "Din acest motiv, investim continuu în cele mai noi mașini și soluții de producție. Piesele pe care le fabricăm astăzi sunt din ce în ce mai precise, în conformitate cu cerințele în creștere ale clienților, ceea ce înseamnă că automatizarea a devenit extrem de importantă. Acum producem pe mai multe linii de producție, multe dintre ele dotate cu robotică."

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.

ZPM are un centru de prelucrare FANUC ROBODRILL și șase roboți industriali FANUC la fața locului, alături de o multitudine de mașini și tehnologii de la alți furnizori. MT-LINK𝑖 de la FANUC ajută ZPM să crească gradul de utilizare a mașinilor și roboților, să sprijine strategia de producție integrată pe verticală a companiei și să cartografieze mai precis producția.

"Monitorizarea și controlul sistemului ajută cu adevărat prin varietatea de informații pe care MT-LINK𝑖 le pune la dispoziție. Aceasta înseamnă că putem continua să ne îmbunătățim, ceea ce, desigur, duce la optimizarea costurilor."

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.