FANUC diminuează căldura pentru brutăriile din magazine
Cu sistemul bazat pe cobot FANUC, brutăriile din magazine își pot crește productivitatea într-un mod sigur și fiabil. Sistemul automatizat oferă o modalitate eficientă de a crește productivitatea și de a reduce costurile în aplicațiile repetitive de manipulare a produselor.
Robotul FANUC CRX-10𝑖A/L lucrează în siguranță în strânsă cooperare cu lucrătorii umani.
Senzorul de vedere 3D FANUC permite detectarea obiectelor poziționate aleatoriu.
Interfața cobot ușor de utilizat asigură o adoptare rapidă și ușoară.
Productivitate crescută și costuri reduse cu sistemul bazat pe cobot FANUC.
Perspective
Compania
Povestea
Produse
Perspective
Perspective cheie de la provocare la rezultat
Provocare
Bucătăriile din magazine sunt populare în întreaga lume, dar cum este posibil să se ducă productivitatea la nivelul următor fără a compromite integritatea produselor de panificație sau siguranța lucrătorilor?
Soluția
Un robot colaborativ (cobot) din seria CRX de la FANUC lucrează la unison cu un sistem de vedere 3D FANUC și cu dispozitive de prindere suplimentare pentru a ajuta la automatizarea operațiunilor de panificație din magazine. Integratorul de sisteme ASA Automation, în colaborare cu FANUC și LMD, specialist în imprimarea 3D, a dezvoltat soluția pentru WIESHEU, un lider de piață în domeniul cuptoarelor și al soluțiilor de panificație asociate.
Rezultat
Cu sistemul bazat pe cobotul FANUC, brutăriile din magazine își pot crește productivitatea într-un mod sigur și fiabil. Într-un caz concret, sistemul preia baghete poziționate aleatoriu dintr-o ladă și le poziționează îngrijit și uniform pe tăvi de copt. După coacere, cobotul transferă, de asemenea, baghetele pe rafturile destinate clienților, pregătite pentru cumpărare.
Compania
Wiesheu
Echipa de proiect a prins contur, apelând la integratorul de sisteme ASA Automation, care, la rândul său, a beneficiat de sprijinul FANUC și al specialistului LMD (pentru dispozitive de prindere). Cu sediul central în Grossbottwar, la aproximativ 30 km nord de Stuttgart, Germania, WIESHEU GmbH a început să construiască cuptoare acum 50 de ani. De la sfârșitul anilor 1990, compania s-a specializat în proiectarea și fabricarea de cuptoare inovatoare pentru magazine, care produc produse de panificație de înaltă calitate într-un cadru dimensional compact, devenind lider de piață în acest segment.
În ultimii ani, compania a promovat o agendă de automatizare sporită, care nu numai că aduce o diferențiere competitivă, dar oferă o valoare semnificativă clienților care caută o productivitate mai mare.
"Am realizat deja automatizarea parțială a procesului de coacere cu sistemul nostru TrayMotion, care încarcă și descarcă automat tăvile de produse în și din cuptor", explică Maike Strecker, Managementul produselor, WIESHEU. "Era clar că următorii pași vor fi automatizarea proceselor anterioare și ulterioare: încărcarea tăvilor de copt, transportul tăvilor încărcate la sistemul de încărcare TrayMotion și transferul produselor de copt finite pe rafturile destinate clienților, gata de cumpărare."
A apelat la integratorul de sisteme ASA Automation, care, la rândul său, a beneficiat de sprijinul FANUC și al specialistului LMD (pentru dispozitive de prindere), echipa de proiect a prins contur.
Wolfram Lange, vânzări și inginerie, ASA Automation GmbH, spune: "Era clar că vom folosi FANUC, deoarece seria CRX cobot are o interfață de utilizator foarte ușoară. Inițial, a existat o oarecare reticență în industria de panificație de a lucra cu roboți din cauza percepției privind complexitatea lor, dar FANUC a făcut foarte mult pentru a depăși această neînțelegere."
Coboții CRX FANUC sunt ideali pentru aplicațiile de panificație, deoarece îndeplinesc cerințele exigente ale sectorului. În acest caz, un cobot CRX-10𝑖A/L cu 6 axe care oferă o capacitate de încărcare de 10 kg lucrează fără supervizare, în strânsă cooperare cu lucrătorii umani. Un sistem inteligent FANUC 𝑖RVision și un senzor de vedere 3D 3D 3DV/600 permit cobotului CRX să detecteze produse de panificație poziționate aleatoriu într-o ladă și să le ridice. Sistemul transmite informațiile digital către controlerul cobotului. Cu ajutorul unui dispozitiv de prindere imprimat 3D, specific produsului, cobotul preia cu grijă produsele și umple tava prevăzută în numărul corect, distanțând fiecare produs în mod corespunzător pentru a asigura o coacere uniformă. Dispozitivul de prindere prinde ușor, dar sigur, fiecare produs copt fără a compromite integritatea produsului, o condiție esențială pentru brutăriile din magazine. Un sistem de prindere cu schimbare automată facilitează flexibilitatea sistemului pentru a se potrivi diferitelor produse.
Sistemul automatizat oferă o modalitate eficientă de a crește productivitatea și de a reduce costurile în aplicațiile repetitive de manipulare a produselor.
"Aici, avem o soluție de automatizare pentru manipularea produselor de panificație, unde vedem cobotul ca o mână de ajutor", spune Wolfram Lange, Vânzări și Inginerie, ASA Automation GmbH. "CRX este ideal pentru aceste tipuri de aplicații, în special pentru brutării."
Prin valorificarea coboților FANUC din seria CRX, interacțiunea armonioasă dintre lucrătorul brutăriei și mașină devine evidentă. Fără niciun dispozitiv de protecție sau pericol pentru angajat (în conformitate cu standardele de siguranță ISO 10218-1), omul și cobotul lucrează "mână în mână".
Le permitem roboților FANUC să vadă!
𝑖RVision este sistemul unic de detecție vizuală complet integrat al FANUC, care permite roboților FANUC să vadă - făcând producția mai rapidă, mai inteligentă...
Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.
Automise material handling with industrial robots to unlock numerous advantages for your business. Significantly enhance efficiency and productivity by reducing the time and effort required for manual handling. Let robots operate continuously without fatigue to ensure consistent performance and minimise errors, leading to higher throughput and faster processing times.
Vision inspection technology enhances your manufacturing processes with image-based automated systems that accurately inspect and analyse objects. Advanced vision inspection solutions use cutting-edge cameras, sensors, and software to capture and process images, detect defects, measure dimensions, and ensure your products meet the highest quality standards.
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.