Eugster/Frismag

Asamblare complet automatizată a râșnițelor de cafea

În fabricarea aparatelor de uz casnic populare, cum ar fi râșnițele de cafea, o serie de condiții prealabile determină succesul producției. De exemplu, numai procesele clar structurate, eficiente și orientate către obiective vor duce la nivelurile necesare de fiabilitate a producției. Realizarea acestei ambiții devine mult mai realistă cu ajutorul automatizării, după cum poate dovedi liderul de piață Eugster/Frismag AG în urma adoptării a 14 roboți industriali FANUC LR Mate și FANUC ZDT (Zero Down Time), care permit acum asamblarea automată continuă a unei râșnițe de cafea la fiecare 7 secunde.
Video Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Perspective cheie de la sarcină la rezultat

Provocare

Făcând anterior apel la 10-12 angajați pentru a efectua asamblarea râșnițelor de cafea, Eugster/Frismag AG dorea să își reducă dependența de munca manuală pentru asamblarea și conceptele logistice în jurul liniei de producție, fără efecte negative asupra timpului de ciclu. În plus, lucrând pentru unele dintre cele mai importante mărci de râșnițe de cafea din lume, nu se putea face niciun compromis în ceea ce privește calitatea.

Soluție

Eugster/Frismag AG și integratorul său de sistem preferat, Roth Technik (un partener FANUC de lungă durată), au specificat 14 roboți industriali FANUC LR Mate 200𝑖D/7L pentru a efectua lucrările de asamblare efectuate anterior manual. Pentru descărcarea și transferul modulelor, tehnologia robotică FANUC a oferit, de asemenea, răspunsul, de data aceasta cu robotul M-20𝑖D/25. O altă componentă cheie a proiectului a fost soluția IoT industrial ZDT de la FANUC.

Rezultat

Instalarea roboților FANUC LR Mate a îndeplinit toate obiectivele la Eugster/Frismag AG. Acum, un singur angajat este necesar pentru a supraveghea întregul proces de asamblare de la început până la sfârșit, în loc de 10-12 anterior. În plus, utilizarea FANUC ZDT nu numai că reduce timpii de oprire neașteptați și maximizează resursele, dar va contribui și la creșterea duratei de funcționare a roboților din fabrică.

Despre Eugster/Frismag AG

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

În 1976, Arthur Eugster a început să producă aparate electrice de uz casnic, cum ar fi fierbătoarele de ouă și presele de vafe, cu 12 angajați în Romanshorn, lângă Lacul Constance din Elveția. După aproape o jumătate de secol, Eugster/Frismag AG este astăzi un partener internațional pentru dezvoltarea și fabricarea aparatelor de cafea și a altor aparate electrice de înaltă calitate care se găsesc în casele din întreaga lume. Compania acreditată pentru calitatea ISO9001:2015 operează trei fabrici în Elveția, precum și una în Portugalia și alta în China. În total, Eugster/Frismag AG are 3.200 de angajați în întreaga lume.

Aflați mai multe despre Eugster

Producătorul de râșnițe de cafea își sporește eficiența cu ajutorul roboților FANUC

Fabrica de producție Romanshorn este locul unde Eugster/Frismag AG produce toate râșnițele de cafea pentru întregul grup. Printre clienții companiei se numără multe dintre cele mai renumite mărci din lume din acest spațiu de piață, ceea ce înseamnă că cerințele privind calitatea sunt extrem de ridicate.

"Răspundem acestor cerințe folosind expertiza și dedicarea noastră pentru îmbunătățirea continuă", afirmă Stefan Lorch, șeful departamentului de inginerie de producție. "De exemplu, am căutat recent o soluție pentru a produce complet automat râșnițele noastre de cafea, în loc să folosim manual 10-12 angajați. Cu toate acestea, proiectul nu a fost lipsit de provocări. Nu am dorit doar să automatizăm procesele manuale anterioare, ci și conceptele logistice din jurul liniei de asamblare, menținând în același timp durata ciclului."

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Eugster/Frismag AG a apelat la integratorul său de sisteme de încredere pentru soluția de automatizare, o companie care a lucrat cu FANUC în ultimii opt ani la o mare varietate de proiecte de automatizare industrială. Pentru linia de asamblare a râșniței de cafea, s-a decis ca FANUC LR Mate 200𝑖D/7L, roboți industriali cu braț lung, dar compacți, să ofere soluția optimă, compania identificând superioritatea acestora față de alte sisteme de acționare în ceea ce privește flexibilitatea, precizia și viteza.

La Romanshorn, cei 14 roboți FANUC LR Mate asamblează acum un modul electromecanic complet de măcinare a cafelei în mod complet automat în mai puțin de 8 secunde. Ca urmare, Eugster/Frismag AG a reușit să crească semnificativ eficiența și capacitatea.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.

Pentru a minimiza timpii morți neplanificați și pentru a maximiza disponibilitatea echipamentelor, linia de asamblare beneficiază, de asemenea, de soluția industrială IoT FANUC ZDT. ZDT utilizează analiza predictivă pentru a monitoriza sănătatea roboticii, a identifica eventualele probleme și a preveni opririle neașteptate, maximizând în cele din urmă producția și optimizând întreținerea.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Citat declarație

Stefan Lorch

Șef al departamentului de inginerie de producție

Inspirați-vă

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studii de caz FANUC

Explorați gama noastră cuprinzătoare de soluții de automatizare a fabricilor, prezentate în studii de caz detaliate și concepute pentru a optimiza și raționaliza orice proces de producție.