FANUC ER-4𝑖AUnitate mecanică cu 6 axeSarcina utilă: 4 kgÎntindere: 550 mmR-30𝑖B Mate Plus Controller𝑖Pendent cu ecran tactil𝑖RVision vedere robotică integrată6 intrări digitale / 2 ieșiri digitale pe brațul robotic20 intrări digitale / 20 ieșiri digitale pe controler2 x porturi Ethernet2 x electromagneți cu aer dublu pe brațul robotului (alimentarea cu aer nu este inclusă)
Cadru rezistent din aluminiu anodizat disponibil în argintiu și negruRoți pentru transport ușor și picioare pentru stabilitateCablu de alimentare de 10 m cu mufă standard de 230 VUșă cu acces ușor și întrerupător de siguranțăPrindere electrică premontată pe roboticăCameră montată și calibratăPlacă și piese Solitaire din nailonSuprafață de lucru din aluminiu cu fante pentru personalizare ușoară
Interfețe 2 x 10 Base-T sau 100 Base-TXSuport software Ethernet ca standard:
- Starea robotului, programul/variabilele/diagnoza disponibile prin interfața Web
- 𝑖RVision și 𝑖Pendant
interfață la distanță
Interfețe suplimentare opționale, de ex. Profinet disponibil
Aplicație Solitaire gata de execuție, inclusiv 𝑖RVision și Dual Check Safety, cu tot codul sursăInstrucțiuni complete de configurare și calibrare pentru robotică, 𝑖RVision și DCSSet complet de exerciții suplimentare în format "open source".
Tot ce trebuie să știe instructorii pentru a-i învăța pe studenți cum să opereze un robot
software de simulare ROBOGUIDE versiunea academică20 de licențe sau 1 server de licențe cu 5 licențe flotante
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.