Pachetul educațional CRX prezintă o nouă abordare a instruirii robotice. Acesta include un robot FANUC CRX colaborativ și toate funcțiile necesare pentru predarea abilităților de programare de bază. Având în vedere că cererea pentru soluții de roboți colaborativi continuă să crească, FANUC oferă o modalitate de a ajuta elevii din școli, licee, universități, centre de formare și facilități de formare OEM să se pregătească pentru un viitor în robotica colaborativă. Conținutul pachetului FANUC este extrem de relevant pentru aplicațiile moderne și conține tot ce au nevoie instructorii pentru a ajuta noile generații de specialiști în robotică să își realizeze ambițiile profesionale.
Principalele beneficii
Caracteristici principale
Documente
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Cobot inclus
Alegeți din trei modele de roboți colaborativi FANUC CRX cu sarcini utile de până la 10 kg. Împerecheat cu controlerul R-30𝑖B Mini Plus, acesta oferă control și funcționalitate avansate. Sistemul este completat de un Tablet Teach Pendant, care are un design ușor, ergonomic și oferă o modalitate rapidă și ușoară de programare.
Celulă ușor de utilizat
Celula are un cadru puternic din aluminiu acoperit cu pulbere albă, oferind durabilitate și aspect estetic. Echipată cu roți pentru transport fără efort și picioare stabile care asigură o funcționare stabilă. Cu un cablu de alimentare de 2m cu o priză standard de 230V, accesibilitatea și flexibilitatea sunt garantate.
Pregătit pentru IoT
Datorită conectivității sale avansate, permite comunicarea fără întreruperi și schimbul de date între componente precum roboți, senzori și controlere. Acest lucru facilitează monitorizarea în timp real, întreținerea predictivă și optimizarea. Integrarea cu serviciile bazate pe cloud oferă utilizatorilor informații valoroase. În cele din urmă, această pregătire îmbunătățește experiența educațională prin furnizarea unei platforme pentru învățarea și experimentarea tehnologiilor de automatizare industrială.
Caracteristici principale
Caracteristici concepute pentru succesul dvs.
Specificații cobot
Robot colaborativ cu 6 axeFANUC CRX-10𝑖A/L (Sarcină utilă: 10 kg/Înălțime: 1418 mm)FANUC CRX-10𝑖A (Sarcină utilă: 10 kg/Înălțime: 1249 mm)FANUC CRX-5𝑖A (Sarcină utilă: 5 kg/Înălțime: 944 mm)Controler Mini Plus R-30𝑖BTabletă Teach PendantConectori pe J6 pentru cameră și I/O configurabile
Celula educațională
Cadru rezistent din aluminiu acoperit cu pulbere albăRoți pentru transport ușor și picioare pentru stabilitateCablu de alimentare de 2m cu mufă standard de 230VSuprafață de lucru din aluminiu cu fante pentru personalizare ușoarăOpțiuni disponibile:
- Scaner de siguranță
- Prehensor electric premontat pe robotică, (alte opțiuni de prehensor disponibile)
- Placă solitaire din nailon și piese
Pregătit pentru industria 4.0/IoT
Interfețe 2 x 10 Base-T sau 100 Base-TXSuport software Ethernet ca standard
- Starea robotului, programul/variabilele/diagnostica disponibile prin interfața web
- 𝑖RVision și 𝑖Pendant interfață de la distanță
Interfață suplimentară opțională, de ex. Profinet disponibilă
Pachet de software pentru educație
Aplicație Solitaire gata de execuție, inclusiv 𝑖RVision și Dual Check Safety (DCS), cu tot codul sursă (în funcție de opțiunile incluse)Instrucțiuni complete de configurare și calibrare pentru robot, 𝑖RVision și DCS
Set de formare pentru instructori
Tot ce trebuie să știe instructorii pentru a-i învăța pe studenți cum să opereze un robot
Software de simulare PC pentru studenți
software de simulare ROBOGUIDE versiunea academică20 de licențe sau 1 server de licențe cu 5 licențe flotante
Documente
Descărcare informații suplimentare
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.