Experimentați o nouă eră de confort și eficiență cu FANUC ROBODRILL echipat cu LCD color de 10,4" pentru 𝑖HMI. Tehnologia noastră integrată 𝑖HMI revoluționează operațiunile dvs. de prelucrare prin furnizarea unei interfețe intuitive și ușor de utilizat. Proiectat ținând cont de nevoile dvs., panoul operatorului se mândrește cu o unitate de afișare plată fără întreruperi care poate rezista provocărilor uleiului de răcire, asigurând o performanță neîntreruptă. Iar pentru cei care doresc o flexibilitate și mai mare, oferim opțiunea de a face upgrade la un afișaj de tip panou tactil.
Cu tehnologia 𝑖HMI de la FANUC, ROBODRILL oferă nu numai precizie și fiabilitate, ci și o experiență de utilizare excepțională. Îmbrățișați viitorul mașinilor CNC și duceți operațiunile dvs. la noi înălțimi cu puterea 𝑖HMI.
Principalele beneficii
Caracteristici principale
Opțiuni
Documente
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Navigarea pe ROBODRILL nu a fost niciodată mai ușoară, datorită ecranului de pornire 𝑖HMI organizat și ușor de utilizat. Am clasificat ghidarea în patru secțiuni principale, permițându-vă să accesați fără efort caracteristicile de care aveți nevoie.
Navigație eficientă
Ecranul de pornire 𝑖HMI simplifică accesul la funcții esențiale din patru categorii: Planificare, Prelucrare, Îmbunătățire și Utilități. Această interfață simplificată economisește timp și facilitează configurarea, gestionarea programelor CNC și creșterea productivității.
Operațiuni CNC îmbunătățite
Ecranul de operare CNC 𝑖HMI oferă programare intuitivă, simulări de prelucrare 3D și ghidare eficientă pentru configurare cu ajutorul sondelor tactile. Acest ecran all-in-one îmbunătățește ușurința în utilizare și sporește încrederea în procesele de prelucrare.
Experiență excepțională a utilizatorului
Cu un ecran LCD color durabil de 10,4", 𝑖HMI oferă o interfață ușor de utilizat care poate rezista la uleiul de răcire. 𝑖HMI asigură o experiență continuă și fiabilă, revoluționând în același timp operațiunile de prelucrare pentru confort și eficiență.
Caracteristici principale
Caracteristici pentru succesul dvs.
Planificare
Configurați ecrane pentru dispozitive opționale, configurați setările de rețea și gestionați setările parametrilor.
Prelucrare
Gestionați fără probleme programele CNC, modurile de prelucrare și operațiunile robotice, eficientizând procesul de producție.
Îmbunătățire
Accesați ecrane de gestionare critice, inclusiv contoare de producție și compensarea transferului termic, printre alte funcții esențiale.
Utilitate
Alegeți dintr-o varietate de funcții utile ROBODRILL care vă sporesc productivitatea și eficiența.
Opțiuni
Sprijinirea ciclului PDCA* cu ecranul de operare CNC 𝑖HMI
Ecranul de operare CNC 𝑖HMI vă permite să finalizați o gamă largă de sarcini, toate într-un singur ecran. Înțelegem importanța pe care o au pentru dvs. operațiunile zilnice.
Programare ușoară
Crearea programelor CNC este simplă cu 𝑖HMI Machining Cycle, datorită ghidării grafice intuitive.
Vizualizare îmbunătățită
Experimentați confortul simulărilor de prelucrare cu model solid 3D, permițându-vă să validați programele cu încredere.
Configurare eficientă
𝑖HMI-ul nostru oferă diferite cicluri de măsurare cu sonde tactile, simplificând procesele de configurare.
*PDCA = Plan Do Check Act
Documente
Descărcare informații suplimentare
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.