Experimentați cel mai ușor Teach Pendant din clasa sa, cântărind doar 750 g. Proiectat cu ergonomie modernă, Teach Pendant ușor asigură confort în timpul utilizării prelungite. Dimensiunea sa compactă se potrivește perfect în mână, făcându-l ușor de manevrat. În ciuda formei sale subțiri, are un ecran mare, ușor de citit și un panou tactil de înaltă performanță pentru o utilizare intuitivă, asemănătoare unui smartphone. Panoul tactil este receptiv chiar și cu mănuși, iar ușurința sa de utilizare și timpul de răspuns rapid fac programarea eficientă și fără efort.
Principalele beneficii
Caracteristici principale
Principalele beneficii
Beneficii pentru afacerea dvs.
Design ergonomic modern și ușor
Cântărind doar 750 de grame, designul ușor reduce oboseala operatorului, sporește mobilitatea și îmbunătățește ergonomia generală pentru o experiență ușor de utilizat.
Ușurința de utilizare
Beneficiați de un panou tactil elegant și de o interfață de utilizator modernă. Interacțiunile dvs. sunt intuitive și directe, permițându-vă să operați robotul cu efort minim și eficiență maximă.
Funcționare cu mănuși
Acționați panoul tactil în timp ce purtați mănuși de protecție pentru o funcționare receptivă și eficientă.
Funcționare eficientă și rapidă
Profitați de viteza de tranziție rapidă a ecranului 4D, de timpul de răspuns și de ușurința operării tactile.
Caracteristici principale
Caracteristici concepute pentru succesul dvs.
Ecran mare
Profitați de un ecran XGA de 6,4 inchi cu rezoluție 1024x768 pentru o interfață utilizator ușor de citit.
Panou tactil cu sensibilitate ridicată
Utilizați panoul tactil ca pe un smartphone. Beneficiați de rezistență la zgomot și de risc redus de defectare din cauza fluidelor de tăiere, a apei și a mediilor cu zgomot electric slab.
Comenzi de selectare și tragere în stilul tabletelor
Manipulați și navigați cu ușurință în interfață cu ajutorul gesturilor intuitive. Selectați și trageți pentru a mări și micșora, a muta obiecte și a ajusta setările cu precizie și ușurință.