Serie R-2000/E
Descubra la serie R-2000/E
La serie R-2000/E es un rediseño completo de la consolidada plataforma R-2000, que ofrece un rendimiento más rápido, una integración más inteligente y un funcionamiento más sostenible en una gama de ocho modelos. La serie abarca capacidades de carga de entre 120 kg y 300 kg y alcances de 2655 mm a 3905 mm, ofreciendo configuraciones flexibles de montaje en suelo y en rack para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones. Equipados con el controlador FANUC R-50𝑖A, los robots R-2000/E destacan en soldadura por puntos, montaje de carrocerías de automóviles, manipulación de materiales, paletizado y logística, incluyendo cargas altas y de gran tamaño. Entre las innovaciones clave se incluyen codificadores sin batería, una gestión de cables mejorada y un brazo superior rígido de una sola pieza para una mayor precisión y durabilidad. Con velocidades de funcionamiento hasta un 20 % más rápidas, mayor carga útil y alcance, mayor capacidad de la muñeca, menor consumo energético y un funcionamiento más silencioso, la serie R-2000/E reduce significativamente el coste total de propiedad, al tiempo que es compatible con la integración de la inteligencia artificial y los requisitos actuales de la fabricación inteligente.