FANUC colabora con Google
FANUC está impulsando las plataformas abiertas y las capacidades de la IA física para acelerar la automatización mediante la aplicación de los últimos avances en inteligencia artificial a la robótica. Como parte de esta iniciativa, FANUC ha anunciado la mejora de su sistema robótico de IA física a través de una colaboración estratégica con Google, aprovechando sus tecnologías de vanguardia.
La "IA física", la integración de la inteligencia cognitiva con la acción física, ha atraído la atención mundial con los recientes avances e incluye robots que perciben su entorno a través de sensores y pueden tomar decisiones autónomas y ejecutar tareas en consecuencia.
Los robots FANUC son compatibles con ROS, la plataforma abierta estándar del sector para el control de robots, a través de los controladores ROS de código abierto de FANUC. También ofrecen compatibilidad con tecnologías ampliamente utilizadas, incluido el lenguaje de programación Python para el desarrollo de IA, interfaces de comunicación de alta velocidad para el control de robots externos e interfaces que permiten un funcionamiento sencillo desde el PLC. Google es un dactor clave en el desarrollo y mantenimiento de ROS, a través de su grupo de IA robótica Intrinsic.
Estas capacidades de plataforma abierta permiten a los fabricantes desplegar sin problemas sistemas robóticos de IA física, combinando la gama de alta fiabilidad de FANUC, desde pequeños robots con 3 kg de capacidad de carga hasta grandes robots con una capacidad de 2,3 toneladas. .Desde el lanzamiento del sistema de IA física de FANUC en la feria Internacional de robots del pasado mes de diciembre, el interés de los clientes no ha dejado de crecer rápidamente. Tras la feria, FANUC ya ha enviado más de 1.000 robots para aplicaciones relacionadas con la IA física, y la demanda sigue creciendo.
A través de la nueva colaboración con Google, FANUC ha desarrollado un sistema de IA física para robots industriales que incorpora las últimas innovaciones de Google Cloud, incluido Gemini Enterprise, una IA generativa de nivel empresarial que ofrece una sólida seguridad.
En su jornada de puertas abiertas de nuevos productos en mayo, FANUC mostró un sistema robótico de IA física de próxima generación que incorpora la IA generativa Gemini. La demo muestra un agente de IA creado con Gemini Enterprise, que comprende las instrucciones humanas, reconoce objetos y maneja de forma autónoma los robots FANUC para realizar las tareas asignadas. Se trata de un revolucionario "sistema de agente con IA para robots industriales" que permite a los robots colaborativos e industriales trabajar juntos como una única célula basada en sencillas instrucciones de lenguaje natural.
Además, todos los robots FANUC, incluido el CRX, serán totalmente compatibles con la plataforma de software de Intrinsic, que permite a los usuarios crear, probar e implementar soluciones de robots con IA. Basándose en dicha plataforma, FANUC proporciona soporte completo para el control de robots compatible con el entorno de desarrollo de Intrinsic, "Flowstate". El software Flowstate es interoperable con ROS y permite el desarrollo rápido y sencillo de soluciones de IA altamente adaptables aprovechando las tecnologías de plataforma abierta de FANUC.
FANUC también participa en el programa "Gemini Robotics Trusted Tester Program" de Google DeepMind para avanzar en la investigación de IA sobre modelos de robótica fundacionales para la IA.
Los visitantes de la jornada "New Product Open House" de FANUC en mayo han tenido la oportunidad de interactuar directamente con sistemas que integran robots FANUC y la IA generativa Gemini de Google. Los visitantes han podido emitir comandos en lenguaje natural y experimentar de primera mano cómo se pueden aplicar las últimas tecnologías de IA física en entornos de fabricación del mundo real.
La IA física y los agentes de IA impulsados por robots de FANUC son las dos tecnologías más avanzadas del sector.