Geplaatst op 06.03.2025

Til meer en stapel hoger met FANUC's nieuwe palletiseerrobot voor zware payloads

De nieuwe FANUC M-410/800F-32C robot heeft een indrukwekkende payload van 800 kg.
The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising of heavy applications.

De FANUC M-410/800F-32C is een robot van de nieuwste generatie, ontworpen voor moeiteloze palletisering van zware lasten tot wel 800 kg. Deze robuuste en snelle robot tilt meer en stapelt hoger, waardoor end-of-line-palletiseringsprocessen optimaal verlopen. Daarbij wordt hij ondersteund door FANUC’s nieuwe R-50iA robotcontroller, die beschikt over een breed scala aan intelligente functies en geavanceerde cyberbeveiliging.

Met zijn indrukwekkende payload van 800 kg biedt de nieuwe FANUC M-410/800F-32C palletiseerrobot een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de 700 kg van het vorige model, waarvan er honderden operationeel zijn in heel Europa. De ontwikkeling weerspiegelt FANUC's bewezen vermogen om tegemoet te komen aan de veranderende markteisen. Deze nieuwe palletiseerrobot is een kostenefficiƫnt, ruimtebesparend en flexibel alternatief voor de standaard, conventionele laagpalletiseeroplossingen die momenteel op de markt zijn.

Paul Ribus, FANUC's Head of Robot Sales Coordination Europe, zegt: "Het extreem rigide ontwerp van de M-410/800F-32C, onze grootste palletiseerrobot, ondersteunt ook een bescheiden toename in reikwijdte tot 3,2 meter. Samen met de payload van 800 kg biedt dit de mogelijkheid om zware lasten zowel hoger als breder te stapelen. In feite kunnen gebruikers nu een stapelhoogte van meer dan 3 meter bereiken. Onze nieuwe robot biedt ook meer flexibiliteit bij het ontwerp van grijpers. Voor het optimaliseren van uitdagende palletiseerbewerkingen zijn vaak complexe, multifunctionele grijpers nodig, waarvan vele servogestuurd [en zwaar] zijn. De verhoogde payload van onze M-410/800F-32C helpt om aan deze eisen te voldoen."

Met de introductie van de FANUC M-410/800F-32C breekt een nieuw tijdperk aan in krachtige prestaties. Deze palletiseerrobot sluit geen enkel compromis op het vlak van snelheid of bewegingscapaciteit. Dankzij snelle cyclustijden en een compact ontwerp is een hoge verwerkingscapaciteit gegarandeerd bij palletiseer- en laad-/losprocessen. De robot heeft een voetafdruk van minder dan 900 x 800 mm en beschikt over een compacte basis, waardoor installatie mogelijk is in ruimtes met een lage plafondhoogte. Dit biedt extra flexibiliteit voor lijnbouwers en systeemintegratoren.

Dankzij de geavanceerde 4-assige kinematica van de robot kunnen gebruikers rekenen op een hoge efficiĆ«ntie bij palletiseertaken. De optimale bewegingsprestaties zijn te danken aan de nieuwste servotechnologie. Net als alle modellen in FANUC’s palletiseerrobotserie heeft de M-410/800F-32C een strak en functioneel ontwerp dat de kans op storingen door externe componenten minimaliseert. Een belangrijk onderdeel van dit ontwerp is het slimme kabelbeheer: kabels en pneumatische leidingen kunnen door de holle pols van de robot worden geleid. Dit verlengt niet alleen de levensduur van de kabels, maar draagt ook bij aan een overzichtelijke en veilige installatie.

Een ander voordeel voor zowel gebruikers als installateurs is FANUC's nieuwe R-50š‘–A robot controller, die intelligente functies, volledige integratie met FANUC š‘–RVision 2D/3D visuele detectietechnologie en geavanceerde cyberbeveiliging biedt. Uit onderzoek van het bedrijf blijkt dat dit 's werelds eerste robot controller is die door een derde partij is gecertificeerd voor internationale cyberbeveiliging in overeenstemming met IEC62443-4-1 en 4-2. Met de R-50š‘–A wordt het mogelijk om de robotprestaties te maximaliseren, de installatietijd te verkorten, het gebruiksgemak te verbeteren en het energieverbruik te minimaliseren via tal van energiebesparende maatregelen.

Het gebruiksgemak wordt verhoogd door de introductie van een nieuwe lichte FANUC teach pendant met volledige touchscreenbediening. De nieuwe teach pendant, die met slechts 750 g de lichtste in zijn klasse is, verbetert de gebruikerservaring door het programmeren zowel sneller als gemakkelijker te maken. De technologie biedt ook meer flexibiliteit bij het ontwerpen van de HMI op de teach pendant zelf.

Voor een verdere optimalisatie van palletiseerprocessen biedt FANUC de optionele PalletTool 3-software. Hiermee kunnen operatoren rechtstreeks op de werkvloer via de FANUC tablet teach pendant unit loads creƫren en aanpassen. U voert eenvoudig de productafmetingen in, waarna de software automatisch een lijst met mogelijke palletpatronen genereert, inclusief de ruimte-efficiƫntie van elk patroon.