3d simulation of an Automotive Line

FANUC Industriële Robots

Ontdek meer dan 100 wereldwijd gerenommeerde industriële robots en cobots, ontworpen voor veelzijdige en betrouwbare automatisering en gebruikt door fabrikanten over de hele wereld.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Vind de Ideale FANUC Industriële Robot voor Uw Productiebehoeften

Van compacte tafelmodellen tot uiterst robuuste robots die zelfs de zwaarste pyloads aankunnen – met 21 series en meer dan 100 gespecialiseerde modellen bieden wij het grootste assortiment industriële robots op de markt, geschikt voor elke behoefte, toepassing of sector.

Met behulp van onze Robot Filter Tool, vindt u de juiste FANUC robot voor uw behoeften.

Three FANUC employees standing

Efficiënte Support en Service voor alle FANUC Producten

Wij geven prioriteit aan uw productiviteit met op maat gemaakte ondersteuningsoplossingen voor uw robotbehoeften. Van preditief onderhoud tot de beschikbaarheid van reserveonderdelen zolang uw product in gebruik is, – wij zorgen ervoor dat uw processen soepel blijven verlopen gedurende de volledige levenscyclus van uw product. Wat uw servicebehoeften ook zijn, u kunt op ons rekenen om uw productielijnen efficiënt en winstgevend te houden.

Get Inspired

Haal Inspiratie uit het Succes van Anderen

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

FANUC Robots Innoveren de Landbouw

Zwaar tillen en fysieke belasting behoren bij Green Services tot het verleden. Dankzij het geautomatiseerde palletiseersysteem met de FANUC-robot verloopt het werk nu veilig en efficiënt.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

FANUC: de Krachtpatser bij Vrachtwagen Productie

NTM kon de productiecapaciteit van zijn vuilniswagens verhogen door de nachtploeg te automatiseren. Door het gebruik van een zware robot die tot twee ton kan tillen en een robotlasoplossing kan hun Finse fabriek nu 's nachts of in het weekend onbemand werken.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

FANUC Robots: De Motor Achter Efficiënte Afzuigkap Productie

De samenwerking tussen FANUC en afzuigkappenfabrikant Silverline begon in 2015 met een speciaal project rond geautomatiseerd verlijmen. Sindsdien is het uitgegroeid tot een succesverhaal met in totaal 17 FANUC-robots die actief zijn in de fabriek van Silverline in Turkije. FANUC ziet dit soort trajecten regelmatig: één eerste stap richting robotisering leidt vaak al snel tot het besef dat productieprocessen naar een volledig nieuw prestatieniveau kunnen worden getild.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetica

De Mooie Kant van FANUC Automatisering bij Cosmeticafabrikant

Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiëntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC Robots: het Krachtige Gezicht achter Mondmasker Productie

Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.