Skip to main content
CRX with C-level Woman in an innovative environment

Samen bouwen aan duurzame productie

FANUC Europe levert efficiƫnte automatisering waarbij duurzaamheid centraal staat en waarbij prestaties en verantwoordelijkheid gecombineerd worden voor een groenere toekomst.

Onze wereldwijde aanpak

Hoewel productontwerp en productie worden aangestuurd door ons wereldwijde hoofdkantoor in Japan, speelt FANUC Europe een sleutelrol in duurzaamheid door regionale data te consolideren voor transparante wereldwijde rapportage en door eco‑designprincipes te stimuleren. Met marktinzichten en ondersteuning bij productontwikkeling zorgen wij ervoor dat FANUC‑oplossingen energie‑efficiĆ«nt en recycleerbaar zijn en voldoen aan de Europese normen en regelgeving.

FANUC duurzaamheidslabel

Dit label, een combinatie van een "boomblad" en een "oneindigheidssymbool", vertegenwoordigt FANUC's streven naar verantwoord en duurzaam ondernemen. Het is een symbool van onze lange termijn visie en strategische aanpak om milieu- en sociale uitdagingen aan te pakken door middel van technologische innovatie. De milieuprestaties worden ondersteund door onafhankelijk gecontroleerde certificeringen en externe beoordelingen, waaronder ISO-normen, CDP openbaarmaking en EcoVadis evaluatie.

FANUC Sustainability Mark.

This mark consisting of a ā€œtree leafā€ and an ā€œinfinityā€ symbol represents FANUC’ s commitment to creating a sustainable society. Through continuous technological innovations, we endeavor to overcome environmental and social challenges to contribute to the sustainability of society.

100% gericht op koolstofneutraliteit tegen 2050

Een duidelijk engagement, een globale visie. FANUC streeft naar CO2-neutraliteit tegen 2050. Dit is de leidraad bij elke beslissing die we nemen in Europa en het afstemmen van onze lokale acties op onze wereldwijde duurzaamheidsstrategie.

Carbon neutrality
Stock Image
Generic image about green technology.

-10% Elektriciteitsverbruik tegen 2030

Minder energie, meer efficiƫntie. We zetten ons in om het elektriciteitsverbruik tegen 2030 met 10% te verminderen, door de energieprestaties van alle Europese activiteiten te verbeteren en tegelijkertijd de hoogste betrouwbaarheidsnormen te handhaven.

"Zero defect" filiosofie

FANUC's "zero defect" filosofie zorgt ervoor dat elk product wordt gebouwd volgens de hoogste kwaliteitsnormen, waardoor storingen en defecten in de productielijnen van klanten tot een minimum worden beperkt. Deze aanpak vermindert materiaalafval en schroot aanzienlijk en draagt bij tot een duurzamere en grondstofzuinigere productie.

FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.
Detail image ROBODRILL Alpha-DiB Plus series with focus on the 31i-B5 Plus control that shows a power consumption screen.

30% energiebesparing door slimme automatisering

Ontworpen voor efficiëntie. Gebouwd voor prestaties. FANUC oplossingen verminderen het energieverbruik, verlagen de CO₂-uitstoot en stimuleren geavanceerde productie in verschillende industrieën.

20% vrouwelijke werknemers: aansturen van verandering

Bij FANUC streven we naar een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen als onderdeel van onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Momenteel vertegenwoordigen vrouwen ongeveer 20% van ons personeelsbestand; een cijfer dat we willen verhogen door middel van inclusieve aanwervings- en ontwikkelingsinitiatieven.

Service / maintenance photo with person. Woman and man. Intervention at a robot. Landscape. High resolution.
Image of FANUC Academy in Hungary.

19 FANUC academische centra in Europa

Bouwen aan talent voor de toekomst. Via de FANUC Academy en samenwerkingsverbanden met scholen, universiteiten en opleidingscentra bieden we gecertificeerde opleidingen in automatisering, robotica en CNC-technologieƫn voor studenten, werknemers en werkzoekenden in heel Europa.

Duurzaamheidsrapporten

Lees meer over de milieuvriendelijke praktijken van FANUC. Hier vindt u onze duurzaamheidsrapporten.

Meer over onze duurzaamheidsaanpak