De FANUC ARC Mate lasrobot serie is speciaal ontworpen voor booglastoepassingen en is het resultaat van jarenlange ervaring in robotica en lassen. Onze ARC Mate serie omvat verschillende modellen met draagvermogens tot 35 kg en reikwijdtes tot 2.2 m, geschikt voor een brede waaier aan booglas-, laserlas-, soldeer- en snijtoepassingen. FANUC heeft een reeks tools ontwikkeld om de veelzijdigheid van de FANUC ARC Mate robotserie te vergroten en uw processen efficiƫnter en winstgevender te maken.
NTM kon de productiecapaciteit van zijn vuilniswagens verhogen door de nachtploeg te automatiseren. Door het gebruik van een zware robot die tot twee ton kan tillen en een robotlasoplossing kan hun Finse fabriek nu 's nachts of in het weekend onbemand werken.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.