Robots en automatisering voor de automotive industrie
Oplossingen voor de automotive industrie
FANUC heeft een rijke geschiedenis van samenwerking met autofabrikanten en is al decennialang een pionier in automatiseringsoplossingen die productielijnen ingrijpend hebben veranderd. Met het breedste assortiment industriële robots ter wereld biedt FANUC ongeëvenaarde veelzijdigheid en prestaties in automotive automatisering. Onze robots zijn ontworpen om te voldoen aan uiteenlopende productiebehoeften – van assemblage tot verfspuiten, van lassen tot afwerking – en garanderen efficiëntie en precisie. Deze erfenis van innovatie en het brede scala aan oplossingen bevestigen FANUC’s rol als onmisbare partner in de automotive productie.
- Toepassing
- Verwante Producten
- Voordelen
- Case Studies
Robotisering van automotive processen
FANUC biedt een brede waaier aan automotive productieoplossingen voor gestandaardiseerde processen die courant voorkomen in de automotive industrie. Dit gaat van specifieke robots uitgerust met geavanceerde vision en motion control systemen tot specifieke oplossingen voor assemblage, lassen, handling, machinale bewerking, inspectie of lakken. Vaak zijn deze oplossingen ideaal voor het uitvoeren van repetitieve taken die een hoge verwerkingscapaciteit vereisen en die een gezondheidsrisico kunnen inhouden voor mensen. In elk geval heeft FANUC een oplossing om uw cyclustijd te verbeteren en uw doorvoer te verhogen.
Efficiënt lassen
Puntlassen tegen hoge snelheid
Nauwkeurig be- en ontladen
Veelzijdige assemblage
Verfspuiten met precisie
Efficiënt doseren
Materiaalverwijdering/bewerking/afwerking
Detectie van onderdelen
Efficiënt lassen
FANUC biedt op maat gemaakte producten en interfaces voor de automatisering van weerstandslassen, MIG/MAG-, MIG-puls-, TIG- en plasmalassen. Dankzij verbeterde laskwaliteit, kortere cyclustijden en consistente laspunten is dit een bijzonder aantrekkelijke oplossing voor bedrijven die willen automatiseren om kosten te verlagen.
Snel puntlassen
Volledig geïntegreerde proceskabels zorgen voor bescherming van de bekabeling en voorkomen storingen met andere systeemcomponenten. Dankzij FANUC Learning Vibration Control leert de robot automatisch een soepele, snelle beweging aan, waarmee puntlas- en boortoepassingen tot wel 15% sneller worden uitgevoerd.
Nauwkeurig be- en ontladen
Moet u auto-onderdelen verplaatsen? Of het nu gaat om het kleinste onderdeel of een complete carrosserie, FANUC biedt een uitgebreid assortiment overdrachtsrobots die lasten tot wel 2300 kg aankunnen. Deze robots zijn compatibel met iRVision en krachtensensoren, en zorgen voor snelle overdracht binnen een optimaal afgestemd systeem.
Veelzijdige assemblage
FANUC biedt een breed assortiment uiterst betrouwbare assemblagerobots die uitblinken in precisie, snelheid en compactheid. Van 5- tot 6-assige gearticuleerde robots, 3- tot 6-assige Delta-robots, tot onze SCARA- en collaboratieve robots – wij hebben de juiste oplossing in huis om uw assemblageproces soepel en efficiënt te laten verlopen. Dankzij slimme functies en geavanceerde technologieën helpen onze robots u om uw productie- en kwaliteitsdoelen moeiteloos te behalen.
Verfspuiten met precisie
FANUC verfspuitrobots zijn geschikt voor een brede waaier van toepassingen in de automotive sector. Ze bieden een gemakkelijke toegang, een optimale werkomgeving en een maximale verwerkingscapaciteit. Sommige modellen zijn ontworpen voor gebruik in gevaarlijke omgevingen en bieden een breed gamma aan reikwijdtes en handlingcapaciteiten. Wat uw verfspuit- of doseerbehoeften ook zijn, u kunt er zeker van zijn dat er een model is dat aan uw behoeften voldoet.
Efficiënt doseren
Breng uw lijmen aan met meer precisie, nauwkeurigheid en efficiëntie dankzij de doseerrobots van FANUC. Door gebruik te maken van robots voor het aanbrengen van afdichtmiddelen, profiteert u van tal van voordelen: een consistente kwaliteit, hogere snelheid en productiviteit, en een maximale uptime van uw systeem.
Materiaalverwijdering/-bewerking/-afwerking
FANUC vision-systemen geven u een concurrentievoordeel door kwaliteitscontrole te garanderen via nauwkeurige detectie van defecten. Ze ondersteunen een naadloze automatisering dankzij betrouwbare onderdeelherkenning – zowel op een transportband als in een bak – en verhogen de efficiëntie van uw productie door processen adaptief aan te sturen op basis van realtime visuele data.
Automotive: detectie van onderdelen
FANUC vision-systemen bieden u een concurrentievoordeel door kwaliteitsgarantie te leveren via nauwkeurige defectdetectie. Ze maken naadloze automatisering mogelijk dankzij betrouwbare onderdeelherkenning – zowel op een transportband als in een bak – en optimaliseren uw productie-efficiëntie door adaptieve processen aan te sturen op basis van realtime visuele data.
Ons Robotaanbod
Articulated robots
Booglasrobots
Collaboratieve robots
Verfspuitrobots
Hoogtepunten
𝑖RVision
3D laserscanner
Simulatie
Maximale productie-uptime
Voordelen voor uw industrie
Kostenreductie
Verbeterde kwaliteitscontrole
Verbeterde veiligheid
Snellere productiesnelheden
Verhoogde efficiëntie
Flexibel & aanpasbaar
FANUC robots zorgen voor succesvolle automatisering in de automotive industrie
Toepassingen in de automotive industrie behoren tot de meest veeleisende automatiseringstaken in de hele industrie. Natuurlijk zijn hoge assnelheden en een hoge productiviteit basisprincipes, maar in dit specifieke project stonden precisie en herhaalbaarheid ook hoog op de prioriteitenlijst. Met deze vele eisen in het achterhoofd kwam men uit bij de industriële robots van FANUC.
Van ruw tot rond: geautomatiseerde lagerbewerking met FANUC robots
Er werd een robotcel gecreëerd om grote ringvormige lagers te bewerken. Een FANUC R-2000𝑖C/210L robot, met een payload van 210 kg en een 3D Vision Sensor, laadt en ontlaadt ringen in een verticale CNC draaibank. Mikron Plus gebruikte FANUC's CNC Servo Learning Oscillation om lange spanen in kleinere stukken te breken. Deze oplossing verhoogde de productiviteit, verminderde kosten en zorgde voor een hoge nauwkeurigheid en kwaliteit terwijl de afhankelijkheid van menselijke arbeid geminimaliseerd werd.
FANUC: de krachtpatser bij vrachtwagenproductie
NTM kon de productiecapaciteit van zijn vuilniswagens verhogen door de nachtploeg te automatiseren. Door het gebruik van een zware robot die tot twee ton kan tillen en een robotlasoplossing kan hun Finse fabriek nu 's nachts of in het weekend onbemand werken.
Onze oplossingen voor andere industrieën
Automatisering voor elk productieproces
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.