In de snel evoluerende en concurrerende elektronica-industrie is het essentieel om constante topkwaliteit en precisie te combineren met maximale productiviteit, lage productiekosten en korte doorlooptijden. Dankzij hun enorme flexibiliteit binnen een breed scala aan productieprocessen maken geautomatiseerde oplossingen het relatief eenvoudig om deze combinatie te realiseren. FANUC-machines zijn ontworpen om uiterst nauwkeurige en herhaalbare prestaties te leveren, met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en efficiëntie die uw kosten aanzienlijk verlagen. Bovendien bieden ze de flexibiliteit om snel in te spelen op veranderende markttrends en -eisen. Of u nu uw volledige productieproces wilt automatiseren of slechts een deel ervan, FANUC biedt een oplossing die niet alleen perfect aansluit bij uw behoeften, maar ook bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van uw onderneming.
Boost de efficiëntie van elektronicaproductie met FANUC's geautomatiseerde oplossingen, die u precisie, betrouwbaarheid en een dynamisch reactievermogen bieden.
Spuitgieten
Complexe bewerkingen
Hard draaien
Zeer nauwkeurig boren
Hard draaien
Laser-, plasma- en waterstraalsnijden
Assemblage
Solderen
Pick & Place
End-of-the-Line automatisering
FANUC biedt een verscheidenheid aan uiterst betrouwbare assemblagerobots die behendig, herhaalbaar, compact en snel zijn. Van robots met 5 tot 6 assen en Delta-robots met 3 tot 6 assen tot onze SCARA-serie en Collaborative Robots, wij hebben de robots en intelligente functies die nodig zijn om uw productiedoelen te behalen.
Uitgerust met 𝑖RVision en 3D Area Sensor, kunnen FANUC robots producten picken, sorteren, plaatsen en rangschikken op een bewegende transportband. Deltarobots zijn bijvoorbeeld de perfecte keuze voor het picken, sorteren, inspecteren, plaatsen en invoegen van onderdelen. Dit kan op hoge snelheid gebeuren op bewegende transportbanden.
Robots die worden gebruikt voor soldeer- en lastaken zorgen voor een consistente en nauwkeurige toepassing van soldeer- of lasmateriaal, wat bijdraagt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van elektronische producten.
Laat uw producten klaarzetten voor verzending met onze robots, uitgerust met een geavanceerd visionsysteem. Door het automatiseren van end-of-line processen zoals wikkelen, etiketteren, verpakken en palletiseren, wordt het verpakkingsproces gestroomlijnd en de efficiëntie van de logistiek aanzienlijk verhoogd.
De productie van grote aantallen kleine elektrische onderdelen vereist snelheid en reproduceerbaarheid. De acceleratie van de elektrische servomotoren van ROBOSHOT is ideaal voor het maken van de dunne wanden die vaak nodig zijn voor elektrische onderdelen. Bovendien compenseren slimme functies van ROBOSHOT viscositeitsveranderingen, terwijl actieve gasontluchting de kwaliteit verder verbetert.
Dankzij een uitgebreid aanbod aan opties voor perfecte oppervlakken en uitzonderlijke nauwkeurigheid van onderdelen, is ROBOCUT de ideale allrounder voor de elektronica-industrie. FANUC’s draadvonkmachine levert uiterst precieze resultaten bij gereedschappen zoals matrijzen. De indrukwekkende herhaalnauwkeurigheid van de machine garandeert bovendien dat dezelfde hoge kwaliteitsnormen keer op keer worden behaald.
Toepassingen in de elektrotechnische industrie vereisen vaak het boren van uiterst kleine gaten in precisieonderdelen. Hiervoor is de FANUC ROBODRILL uitgerust met een perfect uitgebalanceerde spindel, die een zeer hoge herhaalnauwkeurigheid garandeert. Om de precisie bij dit soort toepassingen te maximaliseren, beschikt de ROBODRILL ook over een gereedschapsreinigingssysteem. Dit reinigt zowel het gereedschap als de spil tijdens gereedschapswissels, wat de herhaalbaarheid aanzienlijk verbetert.
FANUC CNC-systemen maken het mogelijk om een hoge productie-output en de hoogste kwaliteitsnormen te behalen bij snel en nauwkeurig 5-assig frezen, draaien, slijpen of snijden van complexe behuizingen – van consumentenelektronica tot lucht- en ruimtevaarttoepassingen. De FANUC ROBODRILL biedt gelijktijdige besturing en geavanceerde functies zoals look-ahead, interpolatie en slimme gladstrijktechnieken voor de precieze en snelle productie van complexe matrijzen, elektroden en 3D-onderdelen.
Voor de productie van elektrische en elektronische componenten is ultrasnel en uiterst nauwkeurig harddraaien met FANUC-aandrijvingen en -besturingen een kostenefficiënt alternatief voor rondslijpen. Deze technologie behaalt nauwkeurigheden in het micronbereik.
FANUC verbetert het frezen van elektronische componenten met ROBODRILL en robotisering van de machine voor topprestaties. Onze CNC besturing zorgt voor een eenvoudige bediening en superieure resultaten voor een breed scala aan toepassingen.
FANUC's geavanceerde CNC besturingen (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) zijn toonaangevend in laser-, plasma- en waterstraalsnijtoepassingen en bieden ongeëvenaarde precisie en efficiëntie. In combinatie met robotisering tilt FANUC deze snijprocessen naar een hoger niveau en garandeert superieure kwaliteit en snelheid in de meest veeleisende productieomgevingen.
Bij de productie van populaire huishoudtoestellen zoals koffiemolens zijn er verschillende voorwaarden die het succes van het productieproces bepalen. Alleen duidelijk gestructureerde, efficiënte en doelgerichte processen leiden tot de vereiste mate van betrouwbaarheid. Het realiseren van die ambitie wordt aanzienlijk realistischer met behulp van automatisering – iets waar marktleider Eugster/Frismag AG uit eigen ervaring over kan getuigen.
Het bedrijf implementeerde 14 FANUC LR Mate industriële robots en FANUC ZDT (Zero Down Time), waarmee het nu elke 7 seconden volledig geautomatiseerd een koffiemolen assembleert – continu, zonder onderbreking.
Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.