Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate serie

Lichtgewicht en compact – onze FANUC LR Mate robotserie bewijst het: grote prestaties komen in kleine verpakkingen. Maak kennis met de meest veelzijdige intelligente robot.

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om u te helpen de juiste beslissingen te nemen en het meeste uit uw FANUC producten te halen.

Laat u inspireren!

Haal inspiratie uit het succes van anderen

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Volledig geautomatiseerde assemblage van koffiemolens

Bij de productie van populaire huishoudtoestellen zoals koffiemolens zijn er verschillende voorwaarden die het succes van het productieproces bepalen. Alleen duidelijk gestructureerde, efficiĆ«nte en doelgerichte processen leiden tot de vereiste mate van betrouwbaarheid. Het realiseren van die ambitie wordt aanzienlijk realistischer met behulp van automatisering – iets waar marktleider Eugster/Frismag AG uit eigen ervaring over kan getuigen.
Het bedrijf implementeerde 14 FANUC LR Mate industriĆ«le robots en FANUC ZDT (Zero Down Time), waarmee het nu elke 7 seconden volledig geautomatiseerd een koffiemolen assembleert – continu, zonder onderbreking.

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE en FANUC schakelen samen naar een hogere versnelling bij Nexteer

Nexteer Automotive maakt gebruik van negen krachtige industriƫle FANUC robots om de productie van stuurcomponenten voor BMW te automatiseren. Dankzij de installatie door procesautomatiseringsspecialist AKE Robotics, ervaart de fabriek nu een aanzienlijke toename in productiviteit en procesbetrouwbaarheid.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC robots: het krachtige gezicht achter mondmaskerproductie

Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.

Images for Gervokyan success story
Gevorkyan

Poedermetallurgiespecialist blijft trouw aan FANUC excellentie

Wanneer een nieuwe fabrikant snel succes boekt, wordt het noodzakelijk om een geschikte partner voor fabrieksautomatisering te vinden. Door de optimale leverancier te kiezen, kan de fabrikant snel inspelen op de groeiende vraag van klanten en tegelijkertijd zijn productiviteit en efficiƫntie verhogen.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetica

De mooie kant van FANUC automatisering bij cosmeticafabrikant

Erkul Cosmetics in Turkije profiteert van tal van kwaliteits- en efficiƫntievoordelen dankzij diverse hoogwaardige automatiseringsoplossingen van FANUC. Dit snelgroeiende cosmeticabedrijf wil een nieuwe standaard zetten in de productie binnen zijn sector, gesteund door de concurrentievoordelen die FANUC-technologie biedt.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

FANUC Robots: een meerwaarde bij muntproductie van Swissmint

Het is geen sinecure om het volledige muntproces te automatiseren, van individuele munten tot afgewerkte gepalletiseerde dozen. Dat was echter de taak waar Swissmint, de federale Munt van Zwitserland, voor stond. Om dit complexe concept te verwezenlijken, zet Swissmint krachtige FANUC robots in voor taken zoals pick-and-place, assemblage van dozen en palletisering.