Skip to main content
Swissmint

FANUC Robots: een meerwaarde bij muntproductie van Swissmint

Het is geen sinecure om het volledige muntproces te automatiseren, van individuele munten tot afgewerkte gepalletiseerde dozen. Dat was echter de taak waar Swissmint, de federale Munt van Zwitserland, voor stond. Om dit complexe concept te verwezenlijken, zet Swissmint krachtige FANUC robots in voor taken zoals pick-and-place, assemblage van dozen en palletisering.
Video Swissmint case study. (Switzerland)
Picking, Packing and palletising of coins and coin boxes.

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Toen de productielijn van Swissmint voor de productie en verpakking van munten aan vervanging toe was, rees de vraag hoe automatisering in het toekomstbeeld kon passen. Autonomie, bedieningsgemak en een compacte lay-out waren de belangrijkste factoren op de prioriteitenlijst van Swissmint bij het zoeken naar de optimale oplossing.

Oplossing

Een trio toonaangevende industriële robots van FANUC is nu volledig operationeel bij Swissmint: LR Mate 200𝑖D, LR-10𝑖A/10 en M-20𝑖D/25 modellen. De robots vervullen belangrijke taken zoals het verpakken van muntrollen, het opzetten van dozen en palletiseren. Wat deze laatste taak betreft, maakt de oplossing gebruik van de FANUC PalletTool® software om het instellen van ongelijke palletiseerpatronen te versnellen.

Resultaat

Met de drie industriële robots van FANUC beschikt Swissmint nu over een volledig geautomatiseerd proces dat zich uitstrekt van afzonderlijk geslagen munten tot rollen munten in dozen op pallets. Bepaalde bewerkingen, zoals het vormen van lagen muntrollen, hebben een cyclustijd van minder dan 1 seconde. Dit krachtige, betrouwbare systeem, aangevuld met bedieningsgemak en een compacte lay-out, helpt Swissmint een nieuw tijdperk in te luiden voor het slaan van zowel Zwitserse munten als verzamelobjecten.

Over Swissmint

Swissmint, de federale Munt van Zwitserland, maakt deel uit van de federale overheidsdienst Financiën. Het bedrijf van 17 werknemers uit Bern voorziet de Zwitserse Confederatie van circulatiemunten voor dagelijkse transacties. Er worden ook herdenkingsmunten geslagen, meestal van zilver en goud, waaronder de wereldberoemde Vreneli.

MEER INFORMATIE OVER Swissmint
Images Swissmint case study.
Image building.

FANUC Robots: een meerwaarde bij het slaan van munten

Omdat de bestaande muntfaciliteit van Swissmint vanwege zijn leeftijd buiten gebruik zou worden gesteld, schreef de organisatie een openbare aanbesteding uit voor de vervanging ervan. Volgens Adrian Richli, hoofd technologie bij Swissmint, waren de verplichte criteria voor het nieuwe systeem onder andere: "Lay-out, autonomie, compactheid en bedieningsgemak."

Op basis van het robuuste en uitgebreide voorstel ging de aanbesteding naar Soldati AG, een in Emmen gevestigde specialist in op maat gemaakte machinebouw en automatisering.

Images Swissmint case study
Handling of coin rolls by LR-10iA/10.

"Swissmint wilde een automatiseringssysteem dat alles kon automatiseren, van afzonderlijke munten tot gepalletiseerde dozen, inclusief inspectieprocessen", alsdus Oliver Heinrich, productmanager en ontwikkelaar bij Soldati AG.  "De grootste uitdaging was het verwerken van de afzonderlijke muntrollen in minder dan 1 seconde. We zijn echter zeer innovatief en vonden een nieuwe manier om muntrollen binnen de vereiste cyclustijd tot volledige lagen te vormen. Dit was van vitaal belang voor het succes van het project, omdat het minimaliseren van de cyclustijd invloed heeft op alle volgende onderdelen van het systeem."

Volgens Heinrich maakte FANUC's uitgebreide productportfolio het voor Soldati eenvoudig om de optimale robots te vinden voor de uit te voeren taken.

Images Swissmint case study. Testimonial Oliver.

Het project was een groot succes. We bouwden een krachtig systeem in een zeer kleine ruimte dat in minder dan een seconde een rol munten kan produceren.

Aanvraag Referenties

Oliver Heinrich

Productmanager en ontwikkelaar bij Soldati AG

Bij Swissmint worden de geslagen munten in afzonderlijke rollen naar de eerste robotcel gebracht. Deze rollen hebben al processen zoals wegen en bedrukken aan de buitenkant ondergaan.

In de robotcel worden de muntrollen snel uitgelijnd tot volledige lagen. Vervolgens pakt een compacte FANUC LR Mate 200𝑖D industriële robot 10 rollen tegelijk op en plaatst ze in dozen. Deze dozen zijn al automatisch opgepakt, geopend, geniet en naar het muntrol verpakkingssysteem gebracht met behulp van een FANUC LR-10𝑖A/10 robot, die ideaal is voor diverse verticale pick- en machinebeheertoepassingen.

Het systeem sluit de klep van elke doos afzonderlijk voorafgaand aan het omsnoeren, wegen en bedrukken. De dozen worden vervolgens naar de etiketteereenheid gebracht.

Een andere bijzondere uitdaging was het faciliteren van de ongebruikelijk ongelijke palletiseerpatronen die Swissmint nodig had. Dankzij een speciale robotgrijper en een palletiseerprogramma, eenvoudig gemaakt met behulp van de PalletTool® palletiseersoftware van FANUC, werd deze anders zo complexe taak een fluitje van een cent. Met het PalletTool® programma gebruikt een FANUC M-20𝑖D/25 industriële robot zijn snelle bewegingen en bewezen herhaalbaarheid om de kleine maar zware dozen in de juiste posities op de pallet te plaatsen.

Images Swissmint case study.
Palletising of boxes of rolled coins by M-20iD/25.

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde casestudies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.