Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Robot Filter

Vind het juiste product met de Robot Filter. Maak een selectie uit een van de criteria om uw zoekopdracht verder te verfijnen. Vink de vakjes aan en uit om uw zoekpatronen aan te passen. Klik op de resultaten om de modelpagina te vinden die u zoekt.

Verfijn uw zoekopdracht

126 Robots – 1-28 Robots
robot

ARC Mate 100𝑖D

De ARC Mate 100𝑖D is een booglasrobot die speciaal ontworpen is voor compacte lascellen. Het geraffineerde, gebogen ontwerp maakt moeiteloos werken in krappe ruimtes mogelijk, aangevuld met een hol...
Assen
6
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
1441 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/10L

De ARC Mate 100𝑖D/10L is een geavanceerde booglasrobot ontworpen voor uitzonderlijke prestaties in compacte lascellen. Dankzij het verfijnde gebogen ontwerp werkt deze robot moeiteloos in krappe ru...
Assen
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1636 mm
robot

ARC Mate 100𝑖D/8L

De ARC Mate 100𝑖D/8L is een booglasrobot die ontworpen is om uit te blinken in compacte lasomgevingen. Dankzij het verfijnde, gebogen ontwerp werkt hij soepel, terwijl zijn kleine voetafdruk flexib...
Assen
6
Robot Payload
8 kg
Robot Reikwijdte
2032 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D

De ARC Mate 120𝑖D is een booglasrobot die bekend staat om zijn snelheid en nauwkeurigheid. Het slanke, gearticuleerde ontwerp maakt hem ideaal voor het lassen in smalle mallen, terwijl de hoge assn...
Assen
6
Robot Payload
25 kg
Robot Reikwijdte
1831 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/12L

De ARC Mate 120𝑖D/12L is een booglasrobot met lange arm die een groter bereik garandeert voor grotere werkstukken, terwijl uitstekende assnelheden en precisie zorgen voor optimale resultaten. Zijn ...
Assen
6
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
2272 mm
robot

ARC Mate 120𝑖D/35

De ARC Mate 120𝑖D/35 is een booglasrobot met een opmerkelijke assnelheid en precisie, die hoge prestaties levert in een compact ontwerp. Dankzij het slanke, lichte design wordt de doorvoersnelheid ...
Assen
6
Robot Payload
35 kg
Robot Reikwijdte
1831 mm
robot

ARC Mate 50𝑖D/7L

De ARC Mate 50𝑖D/7L is een veelzijdige booglasrobot die industriële laswerkzaamheden naar een hoger niveau tilt. Met een bereik tot 911 mm en 6-assige flexibiliteit biedt deze robuuste maar lichte ...
Assen
6
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
911 mm
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.
robot

CR-35𝑖B

De CR-35𝑖B is de krachtigste collaboratieve robot op de markt. Met een maximaal draagvermogen van 50 kg is hij perfect voor een groot aantal zware toepassingen. Dankzij een reikwijdte van 1.643 mm ...
Assen
6
Robot Payload
50 kg
Robot Reikwijdte
1643 mm
The FANUC CRX-10iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-10𝑖A

Met een payload van 10 kg en een bereik van 1.249 mm is de CRX-10𝑖A Collaboratieve Robot de perfecte oplossing voor middelgrote en kleine bedrijven, maar ook voor beginnende automatiseerders en gro...
Assen
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1249 mm
The FANUC CRX-10iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-10𝑖A Food

De CRX-10𝑖A Food-grade Collaboratieve Robot is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Uitgerust met NSF-H1 voedselveilige smeermiddelen, witte epoxyverf en corrosie-/chemisch best...
Assen
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1249 mm
Test Description
robot

CRX-10𝑖A/L

De CRX-10𝑖A/L Collaboratieve Robot, met zijn 10 kg payload, 1.418 mm bereik en unieke underflip beweging, is de perfecte oplossing voor middelgrote en kleine bedrijven, maar ook voor beginnende aut...
Assen
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Food

De CRX-10𝑖A/L Food-grade Collaboratieve Robot is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Uitgerust met NSF-H1 voedselveilige smeermiddelen, witte epoxyverf en corrosie-/chemisch be...
Assen
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1418 mm
robot

CRX-10𝑖A/L Paint

De CRX-10𝑖A/L Paint collaboratieve robot is speciaal ontworpen voor toepassingen in de verf-, poeder- en/of vloeibare coating- en glasvezelindustrie. Deze robot voldoet aan strenge explosieveilige ...
Assen
6
Robot Payload
10 kg
Robot Reikwijdte
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-20𝑖A/L

De CRX-20𝑖A/L Collaboratieve Robot, met een payload van 20 kg, een bereik van 1.418 mm en een indrukwekkende underflip beweging, is de perfecte oplossing voor middelgrote en kleine bedrijven, maar ...
Assen
6
Robot Payload
20 kg
Robot Reikwijdte
1418 mm
The FANUC CRX-20iA/L-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-20𝑖A/L Food

De CRX-20𝑖A/L Food-grade Collaboratieve Robot is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Uitgerust met NSF-H1 voedselveilige smeermiddelen, witte epoxyverf en corrosie-/chemisch be...
Assen
6
Robot Payload
20 kg
Robot Reikwijdte
1418 mm
The FANUC CRX-30iA is a lightweight collaborative robot for a wide range of applications with payloads up to 30 kg.
robot

CRX-30𝑖A

De CRX-30𝑖A is de krachtpatser van de FANUC CRX collaboratieve robot serie! Met een draagvermogen van 30 kg en een reikwijdte van 1.756 mm is de CRX-30𝑖A perfect voor taken waarbij extra tilvermoge...
Assen
6
Robot Payload
30 kg
Robot Reikwijdte
1756 mm
The FANUC CRX-30iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-30𝑖A Food

De CRX-30𝑖A/L food-grade Collaboratieve Robot is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. De CRX-30𝑖A food-grade cobot is uitgerust met NSF-H1 food-grade vet, witte epoxyverf, corro...
Assen
6
Robot Payload
30 kg
Robot Reikwijdte
1756 mm
robot

CRX-3𝑖A

De CRX-3𝑖A Collaborative Robot is een ultralichte collaboratieve robot ontworpen voor fabrikanten die behoefte hebben aan snelle, flexibele automatisering. Met een gewicht van slechts 11 kg en een ...
Assen
6
Robot Payload
3 kg
Robot Reikwijdte
692 mm
The FANUC CRX-5iA is a lightweight collaborative robot for a broad range of applications.
robot

CRX-5𝑖A

De CRX-5𝑖A Collaboratieve Robot, met een payload van 5 kg en een bereik van 994 mm, is de perfecte oplossing voor middelgrote en kleine bedrijven, maar ook voor beginnende automatiseerders en grote...
Assen
6
Robot Payload
5 kg
Robot Reikwijdte
994 mm
The FANUC CRX-5iA-FoodGrade is a collaborative lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

CRX-5𝑖A Food

De CRX-5𝑖A food-grade Collaboratieve Robot is ontworpen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Uitgerust met NSF-H1 voedselveilige smeermiddelen, witte epoxyverf en corrosie-/chemisch beste...
Assen
6
Robot Payload
5 kg
Robot Reikwijdte
994 mm
The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.
robot

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

De DR-3𝑖B/6 STAINLESS is FANUC's eerste Delta robot in roestvrij staal, ontworpen om klanten te helpen de efficiëntie te maximaliseren bij pick- en packtoepassingen, in het bijzonder in de voedings...
Assen
4
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
1200 mm
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

DR-3𝑖B/8L

De DR-3𝑖B/8L Delta robot, met een draagvermogen van 8 kg, een horizontale reikwijdte van 1600 mm, een verticale reikwijdte van 500 mm en een polsinertie van 0,2 kgm2, biedt veelzijdigheid in versch...
Assen
4
Robot Payload
8 kg
Robot Reikwijdte
1600 mm
Image of LR Mate/7-7D (LR Mate 200iD) from a left view on a dark grey background. The FANUC LR Mate/7-7D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D

De LR Mate 200𝑖D is een compacte 6-assige robot met ongeveer de grootte en reikwijdte van een menselijke arm. Hij combineert de beste payload in zijn klasse met standaard IP67-bescherming en uitste...
Assen
6
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
717 mm
Image of LR Mate/14-9D (LR Mate 200iD/14L) from a left view on a white background. The FANUC LR Mate/14-9D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/14L

De LR Mate 200𝑖D/14L beschikt over een geavanceerd, compact mechanisch ontwerp dat nieuwe normen stelt op het gebied van payload binnen de LR Mate-serie. Dit robotmodel biedt een uitzonderlijke ver...
Assen
6
Robot Payload
14 kg
Robot Reikwijdte
911 mm
Detail image of LR Mate/4-6D (LR Mate 200iD/4S) from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/4-6D is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/4S

De uiterst compacte LR Mate 200𝑖D/4S 6-assige korte-arm robot is ontworpen voor kleine ruimten en compacte machines. Dit model is gemakkelijk te integreren en is ook verkrijgbaar met een reeks opti...
Assen
6
Robot Payload
4 kg
Robot Reikwijdte
550 mm
The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.
robot

LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean

Ontworpen voor cleanroom- en voedingsmiddelenindustrie, is de LR Mate 200𝑖D/7C een compacte, multifunctionele 6-assige robot die ontwikkeld is voor maximale hygiëne. Zijn krachtige servomotoren en ...
Assen
6
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
717 mm
Image of LR Mate/7-7D-5X (LR Mate 200iD/7H) from a right view. The FANUC LR Mate/7-7D-5X is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.
robot

LR Mate 200𝑖D/7H

De LR Mate 200𝑖D/7H is een 5-assige robot die ideaal is voor taken met een hoge snelheid en zich moeiteloos laat integreren in krappe ruimtes. Dit model biedt een reeks mogelijke opties aan, waaron...
Assen
5
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
717 mm
robot

LR Mate 200𝑖D/7L

De LR Mate 200𝑖D/7L is een veelzijdige 6-assige robot met het grootste werkbereik in de LR Mate serie (911 mm). Ontworpen voor uiteenlopende industriële toepassingen, combineert dit model een compa...
Assen
6
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
911 mm