Robotaanbod
Zoek uw robots op serie om de beste optie te vinden. Bij FANUC hebben we de robots, de technologie en de expertise om elke uitdaging aan te gaan.
Vind de robotserie die perfect aansluit bij uw behoeften
Het vinden van de perfecte industriële robot voor uw behoeften kan overweldigend zijn. FANUC, de wereldleider in industriële automatisering, maakt het u gemakkelijker dan ooit met een breed gamma robots gecategoriseerd per serie om uw selectieproces te stroomlijnen. Elke FANUC robotserie is ontworpen met specifieke sterke punten om unieke productie-uitdagingen aan te pakken.
Belangrijke factoren om te overwegen bij het bekijken van onze series
Specialiteit
Heeft u een robot nodig voor material handling, lassen, verven, assemblage of iets heel anders? FANUC biedt gespecialiseerde robots voor elke taak.
Grootte en bereik
Hoeveel werkruimte hebt u? Wat is de grootste reikwijdte die u nodig hebt? FANUC biedt robots in verschillende formaten en met uiteenlopende reikwijdtemogelijkheden.
Payload
Hoeveel gewicht moet uw robot kunnen hanteren? FANUC biedt opties gaande van lichtvoetige robots tot krachtige die zware payloads kunnen dragen.
Snelheid en prestaties
Hebt u behoefte aan razendsnelle precisie of eerder aan een krachtige, gecontroleerde aanpak? FANUC heeft robots die geschikt zijn voor zowel toepassingen met hoge snelheid als voor taken die uitzonderlijke controle vereisen.
Ontdek de speciale FANUC robots
Verfspuit Robot Serie
Al meer dan 40 jaar de industriestandaard in automatisering van verfspuiten. Verken nu onze Verfspuit Serie.
CRX serie
Veilig, flexibel, snel te implementeren en eenvoudig te programmeren. Ontdek nu onze CRX serie!
Ontdek de FANUC Articulated Robots
LR Mate serie
Lichtgewicht en compact. Grote prestaties in een klein formaat. Ontdek nu onze LR Mate serie!
LR-10 serie
Lichtgewicht, sterk en met een groot bereik – verpakt in een compact ontwerp. Ontdek nu onze LR-10 series!
M-10 serie
De industriestandaard voor kleinere robots - slank, snel en veelzijdig. Ontdek nu onze M-10 serie!
M-20 serie
De marktleider in hun klasse op het gebied van draagvermogen, reikwijdte en as-snelheid. Ontdek nu onze M-20 serie!
M-410 serie
De heavy-duty specialist in robotpalletiseren aan het einde van de productielijn. Ontdek nu onze M-410 serie!
M-710 serie
De robot met slanke pols en kleine voetafdruk voor middelzware payloads. Ontdek nu onze M-710 serie!
M-800 serie
Breng uw toepassingen met hoge precisie naar een hoger niveau met de M-800 serie.
M-900 serie
Bewezen duurzaamheid en betrouwbaarheid voor zware payloads. Ontdek nu onze M-900 serie!
M-950 serie
Ontworpen voor veeleisende taken. Heft payloads tot 500 kg. Ontdek nu onze M-950 serie!
M-1000 serie
Denk groots. De grootste seriële link robot in ons assortiment. Ontdek nu onze M-1000 serie!
M-2000 serie
De robot met het hoogste draagvermogen op de markt. Punt. Ontdek nu onze M-2000 serie!
R-1000 serie
Veelzijdigheid, betrouwbaarheid en wereldwijd geprezen prestaties voor robots met een middelgroot payload. Ontdek nu onze R-1000 serie!
R-2000 serie
De marktleider voor vrijwel elke toepassing waarbij robots met een zwaar payload nodig zijn. Ontdek nu onze R-2000 serie!
R-2000/E serie
Ontwikkeld voor langdurige waarde. Verhoog uw productiviteit, verbeter uw flexibiliteit en verlaag uw kosten met de R-2000/E-serie.
Ontdek de FANUC Delta robots
M-1 serie
Ontdek de unieke, ultracompacte M-1 Delta Robot Serie en betreed een nieuwe dimensie in het razendsnel verwerken van kleine onderdelen.
M-3 serie
Ontdek de M-3 serie, speciaal ontworpen voor het razendsnel verwerken en picken van kleine onderdelen.
DR-3 serie
Ontdek de unieke, ultracompacte DR-3 serie en betreed een nieuwe dimensie in het razendsnel verwerken van kleine onderdelen.
Robot Filter
Vind de ideale FANUC industriële robot voor uw productiebehoeften
Van compacte tafelmodellen tot extreem robuuste robots die zelfs de zwaarste lasten aankunnen — met 21 series en meer dan 100 gespecialiseerde modellen bieden wij het grootste assortiment industriële robots op de markt, geschikt voor elke behoefte, toepassing of sector.
Vind met behulp van onze Robot Filter Tool de juiste FANUC robot voor uw toepassing.