Skip to main content
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

Fysieke AI voor industriële robots en automatisering

Ontdek hoe open platformen en Physical AI uw automatiseringsstrategie kunnen transformeren. Profiteer van de flexibiliteit om op te schalen, snel aan te passen en geavanceerde technologieën te integreren die de prestaties van uw volledige productieomgeving naar een hoger niveau tillen.

Physical AI Applications

Met Physical AI kunnen robots zien, begrijpen en reageren op wat er gebeurt in de productieomgeving. Ontdek hoe FANUC robots AI, realtime controle, natuurlijke taal en simulatie inzetten om complexe automatiseringsprocessen slimmer, flexibeler en preciezer uit te voeren.

AI-robot volgt bewegende onderdelen en draait schroeven vast

FANUC-robots kunnen werkstukken die zich in drie dimensies bewegen identificeren en volgen, en deze in realtime uiterst nauwkeurig traceren. Hierdoor worden toepassingen mogelijk zoals het vastdraaien van schroeven op bewegende onderdelen, een taak waarvoor traditioneel nauwkeurige opspanning of stabilisatie van het werkstuk nodig was. Dankzij high-speed 3D-tracking met een reactiesnelheid van slechts 1 milliseconde blijft de nauwkeurigheid gewaarborgd, zelfs in dynamische productieomgevingen.

Ontdek Inbolt AI Vision Guidance
Image for AI webpages. Website only. Dynamic line tracking Inbolt.
Image for AI webpages. Website only.

AI-gestuurde kittingprocessen

Met eenvoudige instructies in natuurlijke taal kan een AI-gestuurde robot taken uitvoeren zoals het scannen van orderformulieren, tekstherkenning en het verzamelen van onderdelen. Dankzij de combinatie van natuurlijke-taalbesturing en intelligente objectherkenning kan de robot flexibel worden aangestuurd, net zoals een menselijke medewerker.

AI-robot met dynamische nabijheidsbewaking

FANUC-robots uitgerust met AI-gestuurde waarneming kunnen personen in hun omgeving detecteren en hun bewegingen in realtime aanpassen, zonder dat de productie hoeft stil te liggen. Door gebruik te maken van de torque command input van de functie Stream Motion wordt de kracht die de robotarm uitoefent binnen een veilig bereik gehouden. Wanneer een persoon het werkgebied van de robot betreedt, past de robot automatisch zijn traject aan om contact te vermijden. Zodra het gebied weer vrij is, keert de robot terug naar zijn oorspronkelijke baan en vervolgt hij zijn taak. Zo wordt een veilige en ononderbroken samenwerking tussen mens en robot op de werkvloer mogelijk.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

AI bestuurt twee robotarmen voor de installatie van een flexibele kabel

Met behulp van een Vision-Language-Action (VLA)-foundationmodel kunnen twee FANUC-robotarmen samenwerken om menselijke handelingen na te bootsen, zoals het opvouwen van een T-shirt of het uitvoeren van uiterst precieze bekabelingswerkzaamheden. Het systeem detecteert kabelspanning in realtime en verwerkt zachte, flexibele kabels met een gevoeligheid die vergelijkbaar is met die van een mens. Dankzij de meerassige beweeglijkheid kunnen de robots kabels langs complexe 3D-trajecten leiden, inclusief hoogte-, diepte- en hoekverschillen, terwijl een nauwkeurige handling wordt gegarandeerd en beschadiging wordt voorkomen.

Robotprogrammering met generatieve AI via spraak.

FANUC-robots kunnen gesproken opdrachten in meerdere talen herkennen, automatisch Python-programma's genereren met behulp van generatieve AI en de gevraagde taken uitvoeren terwijl ze hun omgeving waarnemen. Gebruikers geven mondelinge instructies, waarna de robot de opdracht interpreteert, het juiste programma aanmaakt en de gevraagde actie uitvoert.

Deze mogelijkheden ondersteunen ook complexere taken, zoals:

- Het gooien van een dobbelsteen en deze op de juiste locatie plaatsen op basis van het geworpen getal.
- Een dobbelsteen van een specifieke kleur boven op een andere dobbelsteen stapelen.

Taken die vroeger gespecialiseerde programmeerkennis vereisten, kunnen nu eenvoudig worden uitgevoerd via intuïtieve spraakopdrachten.

Image for AI webpages. Website only.
Image for AI webpages. Website only.

Geavanceerde simulatie- en digital twin-ondersteuning

FANUC ondersteunt geavanceerde simulatie- en digital-twintechnologieën waarmee fabrikanten robotsystemen kunnen ontwerpen, testen en valideren nog vóór de daadwerkelijke ingebruikname. Fotorealistische virtuele fabrieksomgevingen stellen teams in staat om robotgedrag te modelleren, celopstellingen te evalueren en prestaties risicovrij te optimaliseren.

Door gebruik te maken van NVIDIA Isaac GR00T voor het trainen van robotbewegingen en objectgedrag, leren robots zelfstandig om te gaan met voorheen ‘onbekende’ situaties. FANUC-robots zijn beschikbaar in formaten die geschikt zijn voor moderne simulatieplatformen, waardoor cyclustijden kunnen worden geanalyseerd, trajecten kunnen worden gevalideerd en AI-trainingsdata kan worden gegenereerd binnen virtuele productieomgevingen. Deze hulpmiddelen verkorten de inbedrijfstellingstijd en verhogen de nauwkeurigheid van het totale systeem.

Verbeterde integratie met FANUC-simulatietools

Het FANUC-simulatie-ecosysteem, waaronder offline programmeertools, ondersteunt de uitwisseling van traject- en prestatiedata met externe simulatieomgevingen. Hierdoor kunnen ontwikkelaars het gedrag van robots nauwkeuriger modelleren en de prestaties van systemen al in een vroeg stadium van het ontwerpproces valideren.

Image for AI webpages. Website only.

Fysieke AI: Veelgestelde vragen

Physical AI verandert de industriële automatisering door robotica, artificiële intelligentie, realtime besturing, simulatie en open ontwikkelplatformen te combineren. Ontdek de antwoorden op veelgestelde vragen over hoe FANUC Physical AI ondersteunt, hoe deze technologieën samenwerken en hoe fabrikanten ze kunnen inzetten om flexibelere, intelligentere en beter aanpasbare automatiseringssystemen te ontwikkelen.

Veelgestelde vragen

Physical AI refers to artificial intelligence that can perceive the real world, make decisions, and take physical action through machines such as industrial robots. In manufacturing, Physical AI enables robots to understand their environment, adapt to changing conditions, and perform complex tasks with greater autonomy.

FANUC supports Physical AI through open platform technologies such as ROS 2 support, Python programming, real-time motion control with Stream Motion, digital-twin simulation capabilities, and collaborations with global technology leaders. These tools help developers and manufacturers build intelligent automation systems that can perceive, adapt, and act.

ROS 2 is important because it provides a flexible framework for connecting robots, sensors, motion planning tools, simulation platforms, and AI applications. FANUC’s ROS 2 driver helps developers integrate FANUC robots into modern robotics workflows, including MoveIt, simulation, and advanced robot control.

Developers can get started by exploring the FANUC ROS 2 driver, robot description packages, Stream Motion capabilities, Python programming support, and FANUC’s simulation tools. These resources help teams connect FANUC robots with modern AI, robotics, and automation development environments.

Traditional industrial automation often relies on fixed programming, structured environments, and repeatable tasks. Physical AI adds perception, learning, simulation, real-time control, and adaptive decision-making, allowing robots to respond more intelligently to dynamic production environments.

FANUC is working with technology leaders such as NVIDIA and Google to advance Physical AI through areas such as digital twins, real-time simulation, imitation learning, generative AI, AI-powered robot programming, and advanced robotics software. These collaborations help make industrial robots more intelligent, adaptable, and easier to use.

Yes. FANUC robot controllers can execute Python programs directly, allowing users to apply AI models and automation logic developed in Python. This helps bridge the gap between AI development and industrial robot control.

Real-time motion control allows a robot’s position, speed, and torque to be adjusted with extremely fast communication. FANUC’s Stream Motion capability supports high-speed control, enabling applications such as trajectory tracking, adaptive movement, and AI-guided automation.

*ROS is een handelsmerk van de Open Source Robotica Foundation.

**Python is een geregistreerd handelsmerk van de Python Software Foundation.

***GitHub is een geregistreerd handelsmerk van GitHub, Inc.