Skip to main content
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

Python-robotprogrammering voor FANUC controllers

Voer AI-gestuurde Python-toepassingen rechtstreeks uit op uw robotcontroller, zonder dat een aparte pc nodig is.

Vereenvoudig AI-integratie met native Python-uitvoering

Python is uitgegroeid tot een van de belangrijkste programmeertalen voor de ontwikkeling van AI- en machinelearningtoepassingen. FANUC-robotcontrollers kunnen nu Python-programma’s rechtstreeks uitvoeren, waardoor een externe pc niet langer nodig is en AI-toepassingen directer kunnen worden gekoppeld aan de robotbesturing.

Door Python rechtstreeks op de controller uit te voeren, kunnen fabrikanten de systeemcomplexiteit verminderen, integraties vereenvoudigen en intelligente automatiseringsoplossingen sneller implementeren. Ontwikkelaars profiteren van een vertrouwde programmeeromgeving en krijgen tegelijkertijd directe toegang tot de robotfunctionaliteiten.

Of het nu gaat om de ontwikkeling van AI-gestuurde inspectiesystemen, het analyseren van productiegegevens of het bouwen van maatwerk automatiseringstoepassingen, Python biedt een flexibele basis voor innovatie en intelligente automatisering.

Woman using the Tablet Teach Pendant from a front view. CRX photo. High resolution.
FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

Vor Python uit op de R-50š‘–A-controller

De wereldwijd populaire programmeertaal Python kan nu rechtstreeks op de R-50š‘–A-controller worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen krachtige open-sourcebibliotheken, bijvoorbeeld voor statistische verwerking, data-analyse en beeldverwerking, naadloos worden geĆÆntegreerd in de robotbesturing. De ontwikkelomgeving ondersteunt VS Code (Visual Studio Code), waarmee programma’s efficiĆ«nt kunnen worden ontwikkeld en getest. Dankzij geavanceerde functies voor remote debugging, zoals stap-voor-stap uitvoering, breakpoints en variabele-inspectie, kunnen ontwikkelaars sneller en eenvoudiger applicaties bouwen en optimaliseren.

Eenvoudig te gebruiken dankzij specifieke bibliotheken

FANUC biedt speciale Python-bibliotheken die robotbesturing vereenvoudigen. Met deze bibliotheken kunnen ontwikkelaars op een intuĆÆtieve manier diverse robotgegevens benaderen vanuit Python, zoals I/O-signalen (in- en uitgangen) en registerwaarden (variabele instellingen).

Daarnaast kunnen robots, in combinatie met de optionele Remote Motion Interface, rechtstreeks vanuit Python worden aangestuurd en bewogen. Python-programma’s die op deze manier zijn ontwikkeld, kunnen bovendien worden aangeroepen vanuit traditionele TP-programma’s. Hierdoor kunnen FANUC-robots naadloos worden geĆÆntegreerd met de nieuwste software- en automatiseringstechnologieĆ«n.

Image for AI webpages. Website only. Screenshot Python.
Image for AI webpages. Website only. Screenshot Tech videos FAC.

Python-programmering op de R-50š‘–-controller

Ontdek in deze Technical Transfer-video hoe u gebruik kunt maken van Python-programmering op de FANUC R-50š‘–A-controller. Het uitvoeren van Python-scripts is een standaardfunctie van de controller en maakt snelle ontwikkeling mogelijk voor bestandsbeheer, communicatietaken, numerieke berekeningen en integratie met externe systemen. In de video ziet u hoe Python kan worden ingezet om automatiseringsprocessen te optimaliseren, rechtstreeks op de robotcontroller.

*Gratis registratie vereist

Bekijk de tutorial over robotprogrammering met Python

Veelgestelde vragen over Python-programmering voor robots

Heeft u vragen over het programmeren van robots met Python op FANUC-controllers? De onderstaande antwoorden leggen uit hoe Python rechtstreeks op de R-50š‘–A-controller kan worden gebruikt, hoe deze programmeertaal de ontwikkeling van automatiseringstoepassingen ondersteunt en hoe Python kan worden ingezet naast de bestaande programmeermethoden van FANUC-robots.

Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.

Python can be used for file operations, communication processing, numerical calculations, production data analysis, image processing, and integration with external systems.

Yes. When combined with the optional Remote Motion Interface, Python can be used to command robots to move directly. This allows developers to create Python programs that interact more directly with robot motion and automation processes.

No. Python programs can run directly on supported FANUC robot controllers, reducing the need for a separate PC for certain Python-based automation workflows.

Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.