R-2000/E serie
Maak kennis met de R-2000/E-serie
De R-2000/E-serie is een volledig herontworpen versie van het beproefde R-2000-platform en biedt snellere prestaties, slimmere integratie en een duurzamere werking in een reeks van acht modellen. De serie bestrijkt payloads van 120 kg tot 300 kg en reikwijdtes van 2655 mm tot 3905 mm, en biedt flexibele configuraties voor vloer- en rack-montage die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. Aangedreven door de FANUC R-50𝑖A-controller blinken de R-2000/E-robots uit in puntlassen, de assemblage van carrosserieën, materiaalverwerking, palletiseren en logistiek, inclusief lange en extra grote payloads. Belangrijke innovaties zijn onder meer encoders zonder batterij, verbeterd kabelbeheer en een stijve, uit één stuk gegoten bovenarm voor verbeterde nauwkeurigheid en duurzaamheid. Met tot 20% hogere werksnelheden, een groter payload en bereik, een hogere polscapaciteit, een lager stroomverbruik en een stillere werking verlaagt de R-2000/E-serie de totale eigendomskosten aanzienlijk en ondersteunt tegelijkertijd AI-integratie en de eisen van moderne slimme productie.