Skip to main content
medical industry with clinical instruments

Robots en Automatisering voor de Medische Industrie

Meer efficiëntie in de medische industrie door robotica en automatisering!

Vooruitgang in de Productie van Medische Apparatuur met Robotica en Automatisering

In de cruciale sector van de productie van medische hulpmiddelen zetten de robotica- en automatiseringstechnologieën van FANUC nieuwe standaarden voor de assemblage van toedieningsapparaten zoals spuiten, inhalatoren en auto-injectiepennen. De oplossingen van FANUC staan symbool voor innovatie in de medische productie en bieden de flexibiliteit en precisie die vereist zijn in een sterk gereguleerde industrie.

3D image about  pick, pack and palletising in the pharmaceutical industry. Larger background.

Assemblage van medicijnen en medische hulpmiddelen

Picking & placing

Be- en ontladen en lossen, handling en machinebelading

Polijsten en schuren

Verpakken & palletiseren

Assemblage van Toedieningssystemen en Medische Hulpmiddelen

Robots assembleren complexe, uiterst nauwkeurige medische apparaten met grote precisie. Ze garanderen maximale nauwkeurigheid en constante kwaliteit, terwijl ze strikte hygiënestandaarden handhaven.

Pick & Place van Onderdelen

Uitgerust met 𝑖RVision en 3D Vision Sensor, kunnen FANUC robots producten picken, sorteren, plaatsen en rangschikken op een bewegende transportband. Delta-robots en SCARA-robots zijn bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het oppakken, sorteren, inspecteren, plaatsen en invoegen van onderdelen. Dit alles kan met hoge snelheid gebeuren op bewegende transportbanden.

Be- en Ontladen, Handling & Machine Belading

FANUC-robots zorgen voor efficiëntie, precisie en een contaminatievrije productie in de vervaardiging van medische hulpmiddelen. Ze kunnen delicate materialen verwerken, machines be- en ontladen en taken uitvoeren zoals het hanteren van steriele onderdelen en het bedienen van spuitgietmachines.

Polijsten en Schuren van Oppervlakken

FANUC biedt een breed scala aan geschikte robotmodellen voor oppervlaktebehandeling van medische implantaten en instrumenten. Deze robots kunnen verschillende materialen en oppervlakken ontbramen, polijsten en zandstralen, met volledig geïntegreerde FANUC-krachtsensoren.

Verpakken & Palletiseren

Laat uw producten klaarzetten voor levering met onze robots. Door het automatiseren van end-of-line processen zoals wikkelen, etiketteren, verpakken en palletiseren, vermindert u zware en repetitieve handarbeid die vaak voorkomt bij de productie van medische hulpmiddelen en benodigdheden.

The FANUC LR Mate/7-7D Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications. Blood Test unit assembly.

Cleanroom Toepassingen

De cleanroom-robots van FANUC zijn speciaal ontworpen voor gebruik in de productie van medische hulpmiddelen. Ze voldoen aan de strenge eisen van laboratoria en medische omgevingen (IP67-norm) en behalen een cleanroomclassificatie tot ISO Klasse 5 (volgens ISO-norm 14644), zonder in te boeten op snelheid en herhaalbaarheid van de robot.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

FANUC robots: het krachtige gezicht achter mondmaskerproductie

Wanneer de productievraag plots sterk toeneemt, kunnen robots en automatisering helpen om veel sneller aan de eisen te voldoen dan vaak wordt gedacht. Dit succes hangt echter sterk af van de keuze voor robots die eenvoudig te installeren, programmeren en in bedrijf te stellen zijn.

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Automatisering is het beste medicijn bij DEMO

Een belangrijke speler in de farmaceutische industrie, verbeterde zijn productiemogelijkheden aanzienlijk met FANUC's geautomatiseerde oplossingen. Door de integratie van FANUC robots optimaliseerde DEMO de vul-, verpakkings- en etiketteerprocessen, wat resulteerde in een verbeterde efficiëntie, nauwkeurigheid en algehele productiviteit van hun activiteiten.

Onze Oplossingen voor Andere Industrieën

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatisering voor elk Productieproces

Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.