Green Services

FANUC Robots Innoveren de Landbouw

Zwaar tillen en fysieke belasting behoren bij Green Services tot het verleden. Dankzij het geautomatiseerde palletiseersysteem met de FANUC-robot verloopt het werk nu veilig en efficiƫnt.
Success story about successful implementation of FANUC robots in the agricultural industry. A FANUC Robot M-20iD/35 palletising turf rolls at the Swiss company Green Services.

Belangrijkste inzichten van Taak naar Resultaat

Taak

Green Services GmbH zocht een manier om het fysiek zwaar handmatig werk bij het palletiseren van geoogste graszoden te verlichten. Het automatiseren van deze taak bleek echter een uitdaging, niet alleen vanwege het gewicht, maar ook door de wisselende eigenschappen van dit natuurlijke product.
Ā 

Oplossing

Green Services deed een beroep op de machinebouw- en procesautomatiseringskennis van TwinAutomation. Zij kozen voor een FANUC M-20š‘–D/35 6-assige industriĆ«le robot om het palletiseren van graszoden te automatiseren. De robot werd achterop een bestaande oogstmachine gemonteerd en is uitgerust met geĆÆntegreerde veiligheidsopties, waaronder FANUC DCS (Dual Check Safety) software.

Resultaat

Zwaar tillen en fysieke belasting behoren bij Green Services tot het verleden. Het geautomatiseerde palletiseersysteem met de FANUC-robot zorgt nu voor een veilige en efficiƫnte werking. De palletiseercapaciteit steeg naar ongeveer 500 rollen per uur, met een cyclustijd van 7 seconden. Dit resulteerde in een werktijdvermindering van circa 45% en een grotere flexibiliteit in de productie.

Green Services

Image related to the success story GREEN SERVICES. FANUC Switzerland

Green Services GmbH ligt ongeveer 5 km ten noordwesten van Winterthur in Zwitserland en wordt geleid door oprichter en directeur Ernst Brandenberger en zijn zoon Marco. Het bedrijf produceert opgerolde graszoden voor tuinen, speeltuinen, parken, golfbanen en sportvelden. Green Services heeft ook een landbouwbedrijf met melkveehouderij en akkerbouw.

MEER INFORMATIE OVER DE INTEGRATOR VAN DIT PROJECT

Hoe onze Robot een Boer werd

"Het oogsten van gras is altijd een veeleisend proces geweest, waarbij elke rol ongeveer 15 kg woog", zegt Ernst Brandenberger, oprichter en directeur van Green Services GmbH. "In lijn met ons ethos van voortdurende verbetering, gingen we op zoek naar een geautomatiseerde oplossing die de zeer fysieke taak van het graszoden palletiseren zou verlichten."

Green Services nam contact op met TwinAutomation GmbH, een in Zwitserland gevestigde specialist in het ontwerpen en produceren van oplossingen op maat voor een breed scala aan industrieƫn. TwinAutomation biedt volledig projectmanagement van het eerste concept tot de uiteindelijke ingebruikname en integreert regelmatig FANUC robots in de projecten van haar klanten. Vandaag de dag zijn de meeste machines die het bedrijf bouwt uitgerust met robotica.

Robot palletising rolled turf

"We waren vanaf het begin zeer geĆÆnteresseerd in dit project omdat het iets totaal anders was", zegt Michael Studer, directeur van TwinAutomation.

Net als veel machinebouwers en systeemintegratoren richt TwinAutomation zich meestal op industriƫle toepassingen, waar precisietechniek, standaardwerkwijzen en conformiteit de norm zijn. Graszoden zijn een natuurproduct, en dus net even anders.

"Het vochtgehalte verandert bijvoorbeeld elke dag, wat betekent dat de eigenschappen van graszoden kunnen fluctueren", legt Studer uit. "Het afrolgedrag verschilt, net als de sterkte en de stevigheid. Bovendien hebben trillingen van de oogstmachine een negatief effect op het palletiseren."

Het was duidelijk dat de toepassing voor het palletiseren van graszoden bij Green Services een uiterst betrouwbare robot vereiste op het gebied van besturing, prestaties en levensduur. Met deze gedachte in het achterhoofd koos TwinAutomation voor een FANUC M-20š‘–D/35 6-assige industriĆ«le robot met een payload van 35 kg en een bereik van 1831 mm.

Michael Studer, Green Services
Aanvraag Referenties

Michael Studer

Algemeen Directeur TwinAutomation GmbH

"We hebben de FANUC robot met grijper bij ons voorbereid en de montage en inbedrijfstelling vond plaats bij Green Services. We monteerden de robot in een bestaande graszodenrooier en begonnen met het automatiseren van de palletiseeroperatie," zegt de heer Studer.

TwinAutomation voorzag het voertuig van verschillende veiligheidsopties, zoals een elektrisch neerklapbaar veiligheidshek aan de achterkant van het voertuig dat sluit wanneer de FANUC robot in werking is. Verdere ondersteuning voor de veiligheid wordt geleverd door FANUC DCS (Dual Check Safety) software, zodat het personeel in alle veiligheid kan werken.

Dankzij het automatiseringssysteem dat nu volledig operationeel is bij Green Services, bedraagt de palletiseercapaciteit ongeveer 500 rollen per uur op basis van een cyclustijd van 7 seconden.

FANUC Robot M-20iD/35 palletising of turf rolls

"Door deze innovatieve aanpak konden we ongeveer 45% werktijd besparen en ons personeel een enorme fysieke verlichting bieden," meldt een zeer tevreden heer Brandenberger. "We zijn ook flexibeler geworden in de productie."

De heer Brandenberger voegt hier tot slot aan toe: "Als we in onze branche 'in het veld' zeggen, bedoelen we meestal in bedrijf in een productie- of procesinstallatie, maar bij dit project heeft het een heel letterlijke betekenis gekregen."

Get Inspired

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks oplossingen voor fabrieksautomatisering, gepresenteerd in gedetailleerde case studies en ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.