Geplaatst op 13.05.2024

Intelligente robots voor commerciële wasserijen

FANUC en Sewts dichten automatiseringskloof.
Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

Het robotsysteem verwerkt gemiddeld 500 tot 600 textielsoorten per uur en automatiseert daarmee een taak die voorheen handmatig werd uitgevoerd. Op dit moment zijn de prestaties van het VELUM systeem vergelijkbaar met die van een menselijke operator, maar met voortdurende over-the-air software-updates wordt het aantal functies van het systeem voortdurend uitgebreid, waardoor de efficiëntie verbetert. Afhankelijk van de werkbelasting verdient het VELUM-systeem zichzelf volgens Rickert na anderhalf tot tweeënhalf jaar terug.

"Een eerste uitdaging was de krappe installatieruimte waarin zeer snelle bewegingen moeten worden uitgevoerd", legt Rickert uit. Sewts gebruikte tijdens de ontwikkeling twee simulatietools. FANUC ROBOGUIDE software om robotbewegingen en benodigde ruimte te analyseren, en geavanceerde materiaalsimulatiesoftware om het gedrag van verschillende soorten textiel te simuleren. Het robotsysteem in Wolfratshausen maakt gebruik van twee FANUC M-10𝑖D robots met een payload van 12 kg en een bereik van 1400 mm.