Geplaatst op 04.09.2023

FANUC bereikt mijlpaal met levering van miljoenste robot

Fabrieksautomatiseringsspecialist verstevigt wereldwijde leiderspositie
Robots in a car plant
Stock image

FANUC Corporation heeft onlangs een belangrijke mijlpaal in de automatiseringsindustrie gevierd met de productie van zijn miljoenste industriële robot. Het bedrijf, dat wereldwijd klanten voorziet van CNC-systemen, robots en werktuigmachines, is een pionier op het gebied van fabrieksautomatisering. In 1974 werd de eerste robot al ingezet in de eigen productie. Vandaag de dag bouwen duizenden robots nieuwe robots in de fabrieken van FANUC in Japan. “De vraag naar onze robots is momenteel groter dan ooit,” zegt Marco Ghirardello, President en CEO van FANUC Europe.

Waar industriële robots vroeger vooral werden ingezet in de auto- en elektronicasector, zijn ze nu ook niet meer weg te denken uit andere sectoren zoals voeding, farmacie en zelfs ambachtelijke productie. De toenemende arbeidstekort en het gebruiksgemak van moderne robots dragen bij aan deze brede toepassing.

FANUC biedt meer dan 200 robotmodellen die uiteenlopende taken uitvoeren in de productie, zoals lassen, verfspuiten, assembleren en verpakken. Collaboratieve robots (cobots) winnen aan populariteit omdat ze veilig naast mensen kunnen werken zonder externe veiligheidshekken. Toch blijven traditionele industriële robots dominant, vooral in sectoren zoals de automobielindustrie, waar ze een belangrijke rol spelen in de overgang naar elektromobiliteit.

“De toepassingen voor robots blijven toenemen en we verwachten dat de vraag in de toekomst sterk zal blijven groeien. Om onze klanten optimaal te ondersteunen in hun automatiseringsbehoeften, blijft FANUC investeren in kwaliteit, prestaties en leveringscapaciteit,” aldus Ghirardello.

In 1977 ontwikkelde en begon FANUC met de productie van de cilindrische coördinatenrobot "FANUC ROBOT MODEL 1". Daarna evolueerde dit model naar de "FANUC ROBOT S-MODEL 420", die in veel assemblagelijnen voor auto's werd gebruikt, en later naar de "FANUC Robot R-2000𝑖A" die in 2000 werd ontwikkeld met aanzienlijk verbeterde betrouwbaarheid, bewegingsprestaties en kostenprestaties.

Tijdens deze periode zorgde de uitbreiding van de automatisering in een brede waaier van toepassingen voor de ontwikkeling van verschillende modelseries, zoals de kleine en middelgrote ARC Mate series voor booglastoepassingen, de kleine LR Mate series die rechtstreeks op bewerkingsmachines gemonteerd kunnen worden voor machinebediening, de M-710𝑖 series, M-410𝑖 series en M-900𝑖 series voor materiaalbehandeling. Verder breidde FANUC de line-up uit door modellen te ontwikkelen die voldoen aan de verzoeken van onze klanten, waaronder de M-2000𝑖A-serie, 's werelds grootste payload robot, en FANUC SCARA robots en Delta robots voor assemblage en high-speed picking. In 2017, 40 jaar nadat de eerste FANUC robot werd geleverd, werden er in totaal 500.000 industriële robots geproduceerd.

In de afgelopen jaren heeft FANUC de CR series en CRX serie collaboratieve robots aan haar assortiment toegevoegd om de groeiende vraag naar automatisering voor te blijven.