Geplaatst op 05.14.2025

FANUC ondersteunt Deutsche Bahn project

Robots voor slijp- en schilderwerk in de nieuwe onderhoudsfabriek van DB in Cottbus.
Deutsche Bahn press release visual

Afbeelding Credit: Deutsche Bahn AG

Fabrieksautomatisering en robotfabrikant FANUC ondersteunt de onderhoudsactiviteiten van Deutsche Bahn AG in haar nieuwe fabriek in Cottbus: de lakstraat in hal 1 van de nieuwe spoorwegonderhoudsfabriek, die momenteel in aanbouw is, zal worden uitgerust met slijp- en lakrobots van FANUC. In samenwerking met cabine technologiespecialist SLF OberflƤchentechnik GmbH levert FANUC een volledig geautomatiseerde lijn om ICE 4 rijtuigen opnieuw te lakken.
Ā 

In totaal zullen tien FANUC robots de onderhoudstaken in Cottbus versnellen en de werknemers fysiek zware taken uit handen nemen. Bovendien behoren slijpen en lakken tot de vaardigheden in de industrie waar een ernstig tekort aan werknemers heerst. Het gebruik van robots vult niet alleen eventuele tekorten aan vaardigheden op, maar helpt de betrokken bedrijven ook om hun productie in hogelonenlanden zoals Duitsland te behouden.


"Robots zijn al een gevestigde waarde in veel takken van de industrie en we zijn erg blij dat we nog een toonaangevend bedrijf op het gebied van groene mobiliteit kunnen leveren: Deutsche Bahn," zegt Jan Kamenicky, Head of Paint bij FANUC Europe. "Onze klanten kunnen kiezen uit meer dan 200 robotmodellen die allemaal voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, waaronder een breed assortiment verfrobots."


In de toekomst zullen FANUC robots in Cottbus worden gebruikt om in vijf volautomatische robotcellen oude verf af te slijpen en vervolgens in verschillende stappen grondverf, aflak, contrastverf en blanke lak aan te brengen. Het proces zal ook milieuvriendelijke verven op waterbasis gebruiken.
Ā