Skip to main content
PHYSICAL AI 
WEBSITE ONLY

Programación de robots en Python para controladores FANUC

Ejecute aplicaciones Python impulsadas por IA directamente en el controlador de su robot, sin necesidad de un PC externo.

Simplifique la integración de IA con la ejecución nativa de Python

Python se ha convertido en uno de los principales lenguajes para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Los controladores de robots FANUC pueden ejecutar ahora programas Python directamente, eliminando la necesidad de un PC externo y creando una conexión más directa entre las aplicaciones de IA y el control del robot.

Al ejecutar Python de forma nativa en el controlador, los fabricantes pueden reducir la complejidad del sistema, agilizar la integración y simplificar el despliegue de soluciones de automatización inteligente. Los desarrolladores se benefician de un entorno de programación familiar, al tiempo que obtienen acceso directo a las funcionalidades del robot.

Ya sea para desarrollar sistemas de inspección impulsados por IA, analizar datos de producción o crear aplicaciones de automatización personalizadas, Python proporciona una base flexible para la innovación y la automatización inteligente.

Woman using the Tablet Teach Pendant from a front view. CRX photo. High resolution.
FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

Ejecute Python en el controlador R-50iA

El popular lenguaje de programación Python, ampliamente utilizado en todo el mundo, puede ejecutarse ahora directamente en el controlador R-50iA. Esta capacidad permite integrar de forma fluida en el control del robot una amplia variedad de bibliotecas de código abierto, como las destinadas al procesamiento estadístico, el análisis de datos y el procesamiento de imágenes.

El entorno de desarrollo es compatible con VS Code (Visual Studio Code), lo que permite desarrollar programas de forma eficiente mediante avanzadas funciones de depuración remota, como la ejecución paso a paso, los puntos de interrupción (breakpoints) y la visualización de variables.

Fácil de usar gracias a sus bibliotecas específicas

FANUC ofrece bibliotecas específicas de Python para simplificar el control de los robots. Mediante estas bibliotecas, los desarrolladores pueden acceder de forma intuitiva a diversos datos del robot desde Python, como las E/S (entradas y salidas de señales) y los valores de los registros (ajustes de variables). Además, al combinar la interfaz opcional Remote Motion Interface, se puede ordenar a los robots que se muevan directamente desde Python. Los programas de Python creados de esta forma también pueden ejecutarse desde programas TP convencionales, lo que permite una integración perfecta de los robots FANUC con las últimas tecnologías.

Image for AI webpages. Website only. Screenshot Python.
Image for AI webpages. Website only. Screenshot Tech videos FAC.

Programación en Python en el controlador R-50𝑖A

Aprenda a aprovechar la programación en Python en el controlador R-50iA de FANUC mediante este vídeo de Transferencia Técnica. La ejecución de scripts Python es una función estándar del controlador, que permite un desarrollo rápido para operaciones con archivos, procesamiento de comunicaciones, cálculos numéricos e integración con sistemas externos.
El vídeo muestra cómo Python puede utilizarse para mejorar los flujos de trabajo de automatización, trabajando directamente sobre el controlador del robot.

Vea el tutorial de programación de robots en Python

Preguntas frecuentes sobre la programación de robots en Python

¿Tiene preguntas sobre la programación de robots en Python en los controladores FANUC? Las respuestas que encontrará a continuación explican cómo puede utilizarse Python directamente en el controlador R-50iA, cómo contribuye al desarrollo de soluciones de automatización y cómo puede complementar los métodos de programación de robots FANUC ya existentes.

Yes. FANUC R-50iA controllers can execute Python programs directly on the robot controller, allowing developers to use Python for automation tasks, data processing, communication, and integration with AI applications.

Python se puede utilizar para operaciones con archivos, procesamiento de comunicaciones, cálculos numéricos, análisis de datos de producción, procesamiento de imágenes e integración con sistemas externos.

Sí. Cuando se combina con la interfaz opcional Remote Motion Interface, se puede utilizar Python para ordenar directamente a los robots que se muevan. Esto permite a los desarrolladores crear programas en Python que interactúen de forma más directa con el movimiento de los robots y los procesos de automatización.

No. Los programas de Python se pueden ejecutar directamente en los controladores de robots FANUC compatibles, lo que reduce la necesidad de disponer de un ordenador independiente para determinados flujos de trabajo de automatización basados en Python.

Developers can use FANUC Python libraries to access various types of robot data, including I/O signals and register values. This makes it easier to monitor inputs and outputs, work with variable settings, and build Python-based automation applications.