Tecnología Loop
La automatización de preformas de composite de alta producción se hace realidad.
Loop Technology utiliza robots industriales de la serie M-2000 de FANUC para apoyar el desarrollo de su sistema de automatización de preformas de composite FibreLINE, destinado al sector aeroespacial. Los robots manejan efectores finales grandes y complejos con una precisión excepcional, lo que contribuye a lograr velocidades de deposición sin precedentes, un mejor acceso a las celdas y una repetibilidad en la calidad para las estructuras de aeronaves de próxima generación.
Compartir
Los robots de la serie M-2000 de FANUC permiten manipular cargas ultrapesadas con un gran alcance.
Los robots permiten un posicionamiento preciso de efectores grandes y complejos.
La configuración del raíl de un solo eje mejora la accesibilidad a la máquina.
Los robots FANUC permiten llevar a cabo aplicaciones de alta productividad.
Inspírese
Seleccione más opciones aquí
Casos prácticos
Aplicaciones
Sector
HAGE Sondermaschinenbau
Una colaboración fluida ofrece resultados óptimos
HAGE Sondermaschinenbau se propuso desarrollar una máquina automatizada de soldadura por fricción-agitación para bandejas de baterías de vehículos eléctricos, lo que requería una capacidad multihusillo y multieje. Para ello, se asoció con FANUC, que le proporcionó el CNC 30𝑖-B Plus y el robot de seis ejes M-900𝑖B/330L, además de un amplio apoyo técnico. Gracias a la tecnología y la asistencia de FANUC, HAGE Sondermaschinenbau completó el avanzado sistema de soldadura en 10 meses. Los primeros sistemas ya están operativos en las instalaciones del cliente.
Casos prácticos de FANUC
Descubra nuestra amplia gama de soluciones de automatización industrial, presentadas en casos prácticos detallados y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Manipulación de materiales
Automatice la manipulación de materiales con robots industriales y obtenga numerosas ventajas para su empresa. Aumente significativamente la eficiencia y la productividad reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para la manipulación manual. Deje que los robots trabajen de forma continua y sin fatiga para garantizar un Rendimiento constante y minimizar los errores, lo que se traduce en un mayor rendimiento y tiempos de procesamiento más rápidos.
Robótica y automatización para la industria aeroespacial
Robótica avanzada de FANUC: optimización de los procesos de fabricación aeroespacial.