El mantenimiento de FANUC ROBODRILL nunca ha sido tan sencillo, gracias a su sólido conjunto de funciones diseñadas para mejorar la capacidad de mantenimiento. Tanto si necesita ayuda durante un tiempo de inactividad imprevisto, asistencia con problemas de dispositivos de E/S o un enfoque sencillo para el recambio de piezas, el software de ROBODRILL le cubre las necesidades, garantizando que sus operaciones de mecanizado se desarrollen sin problemas y de forma eficiente.
PRINCIPALES VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DOCUMENTOS
PRINCIPALES VENTAJAS
Maximizar el tiempo de actividad
El software de ROBODRILL proporciona pantallas de guía de recuperación paso a paso, minimizando los tiempos de inactividad imprevistos y garantizando una productividad continua.
Mantenimiento eficaz de los dispositivos de E/S
El software detecta e identifica los fallos de los dispositivos de E/S, lo que ayuda a los equipos de mantenimiento a resolver rápidamente los problemas y mantener un funcionamiento sin problemas.
Recambio de piezas simplificado
El software de ROBODRILL facilita el recambio de piezas con herramientas de configuración fáciles de usar, lo que reduce la necesidad de conocimientos técnicos y disminuye los costes y el tiempo de mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Pantallas de orientación para la recuperación
Cuando se produce un tiempo de inactividad imprevisto, FANUC ROBODRILL le garantiza una rápida recuperación. El software proporciona pantallas de guía de recuperación intuitivas, que ofrecen instrucciones paso a paso para restaurar funciones vitales como la posición de la torreta o el origen del motor. Esta función fácil de usar minimiza el tiempo de inactividad y optimiza la productividad al permitir a los operarios solucionar problemas y recuperarse rápidamente.
Mejora del mantenimiento de los dispositivos de E/S
Los fallos de los dispositivos de E/S pueden suponer un obstáculo importante en el proceso de mecanizado. ROBODRILL CNC va un paso más allá en la resolución de estos problemas, no sólo detectando los fallos de los dispositivos de E/S, sino también localizando sus causas y ubicaciones. Esta valiosa información ayuda a los equipos de mantenimiento a resolver los problemas rápidamente, reduciendo las interrupciones y garantizando un funcionamiento sin problemas.
Configuración de máquinas para el recambio de piezas
La sustitución de piezas en la ROBODRILL es muy sencilla gracias a sus innovadoras unidades de motor ventilador de tipo cartucho. El software permite a los usuarios configurar e identificar fácilmente las piezas que requieren recambio. Esto simplifica el proceso de mantenimiento, reduce la necesidad de amplios conocimientos técnicos y, en última instancia, reduce el coste y el tiempo asociados a los recambios de piezas.
DOCUMENTOS
Descargar para información adicional
Acceda a las especificaciones técnicas y a la información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.