The core braze function prevents cores from dropping out and damaging the machine. Easy to setup and operate on the CNC screen, it allows you to improve your planning and extend unmanned machining hours. Stitch points are set on the machine’s CNC without the need for pre-programming. Used in combination with the re-threading in the wire path function, FANUC's CORE STITCH is the ideal solution for long lasting unmanned machining and multi-workpiece cutting processes. When the job is done you simply knock out the cores manually. It is also possible to remotely program stitch points using intuitive ROBOCUT CAMi software via your desktop.

Función ROBOCUT CORE STITCH

La función Core Stitch es la clave para un funcionamiento continuo sin operario con ROBOCUT. Esta innovadora función ofrece una serie de ventajas para mejorar su proceso de mecanizado.

Descargar para información adicional

Acceda a las especificaciones técnicas  y a información sobre nuestros productos a través de nuestros documentos descargables, que le ayudarán en el proceso de toma de decisiones y maximizarán la utilización de sus productos FANUC.