Experimente una nueva era de comodidad y eficiencia con FANUC ROBODRILL equipado con la pantalla LCD en color de 10,4" para 饾憱HMI. Nuestra tecnolog铆a 饾憱HMI integrada revoluciona sus operaciones de mecanizado proporcionando una interfaz intuitiva y f谩cil de usar. Dise帽ado teniendo en cuenta sus necesidades, el panel del operario cuenta con una unidad de visualizaci贸n perfectamente plana que puede soportar los desaf铆os del aceite refrigerante, garantizando un Rendimiento ininterrumpido. Y para aquellos que busquen una flexibilidad a煤n mayor, ofrecemos la opci贸n de actualizar a una pantalla de tipo panel t谩ctil.
Con la tecnolog铆a 饾憱HMI de FANUC, ROBODRILL no s贸lo ofrece precisi贸n y fiabilidad, sino tambi茅n una experiencia de usuario excepcional. Adopte el futuro del mecanizado CNC y lleve sus operaciones a nuevas cotas con la potencia de 饾憱HMI.
Principales ventajas
Caracter铆sticas principales
Opciones
Documentos
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Navegar por el centro de mecanizado ROBODRILL nunca ha sido tan f谩cil, gracias a la pantalla de inicio 饾憱HMI organizada y f谩cil de usar. Hemos clasificado la gu铆a en cuatro secciones principales, lo que le permite acceder sin esfuerzo a las funciones que necesita.
Navegaci贸n eficaz
La pantalla de inicio 饾憱HMI simplifica el acceso a las funciones esenciales en cuatro categor铆as: Planificaci贸n, Mecanizado, Mejora y Utilidad. Esta interfaz simplificada ahorra tiempo y facilita la configuraci贸n, la gesti贸n de programas CNC y la mejora de la productividad.
Operaciones CNC mejoradas
La pantalla de funcionamiento del CNC 饾憱HMI ofrece una programaci贸n intuitiva, simulaciones de mecanizado en 3D y una gu铆a de configuraci贸n eficaz con sondas t谩ctiles. Esta pantalla todo en uno mejora la facilidad de uso y aumenta la confianza en los procesos de mecanizado.
Experiencia de usuario excepcional
Con una resistente pantalla LCD en color de 10,4", 饾憱HMI proporciona una interfaz f谩cil de usar que puede soportar el aceite refrigerante. 饾憱HMI garantiza una experiencia fluida y fiable a la vez que revoluciona las operaciones de mecanizado en t茅rminos de comodidad y eficiencia.
Caracter铆sticas principales
Caracter铆sticas para su 茅xito
Planificaci贸n
Configure pantallas para dispositivos opcionales, configure ajustes de red y gestione ajustes de par谩metros.
Mecanizado
Gestione a la perfecci贸n programas CNC, modos de mecanizado y operaciones de robots, agilizando su proceso de producci贸n.
Mejora
Acceda a las pantallas de gesti贸n cr铆ticas, incluidos los contadores de producci贸n y la compensaci贸n del desplazamiento t茅rmico, entre otras funciones esenciales.
Utilidad
Elija entre una variedad de 煤tiles funciones ROBODRILL que mejoran su productividad y eficiencia.
Opciones
Apoyo al ciclo PDCA* con la pantalla de operaci贸n CNC 饾憱HMI
La pantalla de funcionamiento del CNC 饾憱HMI le permite realizar una amplia gama de tareas, todas ellas en una 煤nica pantalla. Entendemos la importancia de la facilidad de uso en sus operaciones diarias.
Programar es f谩cil
La creaci贸n de programas CNC es pan comido con el ciclo de mecanizado 饾憱HMI, gracias a la gu铆a gr谩fica intuitiva.
Visualizaci贸n mejorada
Experimente la comodidad de las simulaciones de mecanizado con modelos s贸lidos en 3D, que le permiten validar programas con confianza.
Puesta en marcha eficaz
Nuestra 饾憱HMI proporciona varios ciclos de medici贸n con sondas t谩ctiles, agilizando sus procesos de configuraci贸n.
*PDCA = Plan Do Check Act
Documentos
Descargar para informaci贸n adicional
Acceda a las especificaciones t茅cnicas y a la informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.