Con una mesa para piezas de gran resistencia y robustez, diseñada para un mecanizado de precisión duradero. Esta mesa garantiza una durabilidad excepcional y un mantenimiento mínimo. Tanto si se trata de tareas complejas como pesadas, la mesa de piezas de la ROBOCUT garantiza un rendimiento constante y de primera clase.
Todas las Máquinas de la serie ROBOCUT α-CiC incorporan de serie una mesa muy duradera. Esto permite mantener la precisión y la fiabilidad a lo largo del tiempo.
PRINCIPALES VENTAJAS
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
PRINCIPALES VENTAJAS
Ventajas para su empresa
Mayor durabilidad
Con una construcción muy resistente y robusta, la mesa reduce al mínimo el desgaste para un mecanizado de precisión duradero.
Precisión mantenida
Al evitar abolladuras y deformaciones y garantizar una superficie plana, la mesa permite obtener resultados uniformes y de alta calidad.
Mantenimiento reducido
La construcción duradera de la mesa reduce al mínimo la necesidad de reparaciones y sustituciones, lo que ahorra tiempo y recursos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Funciones diseñadas para su éxito
Característica estándar
Esta mesa de alta calidad se incluye con cada máquina ROBOCUT α-C𝑖de la serie C.
Rendimiento mejorado
La mesa contribuye a la fiabilidad y precisión globales del sistema ROBOCUT.