The FANUC SR-6iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-6𝑖A/C Alimentos/Limpeza

Concebido especificamente para salas limpas e aplicações alimentares, o SR-6𝑖A/C cumpre a norma ISO Classe 5. Está equipado com um revestimento em epóxi branco e usa massa lubrificante de qualidade alimentar. É uma óptima escolha para aplicações de manipulação, pick & place e embalamento que exijam uma capacidade de carga útil de até 6 kg. Tal como outros modelos da gama SCARA da FANUC, proporciona velocidade e precisão numa área de 360°. O seu design permitir reduzir significativamente a interferência com o equipamento circundante. Este robô é a escolha ideal para as indústrias que exigem uma limpeza e precisão rigorosas nos seus processos automatizados.
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
650 mm
eixos
4
Download da ficha de dados

Robôs SCARA de alta velocidade para um rendimento mais rápido

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para salas limpas

Satisfazem os requisitos de ambientes limpos com um design higiénico com revestimento em epóxi branco, parafusos antiferrugem e norma ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista em aplicações alimentares

Evite o risco de contaminação com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1. Beneficie de um design resistente à lavagem com um revestimento em epóxi branco, parafusos auxiliares anti-ferrugem e classificação IP54.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rendimento maximizado

Maximize o seu rendimento e beneficie de tempos de ciclo excecionalmente curtos e de uma elevada repetibilidade com a inovadora tecnologia de acionamento da FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programação intuitiva

Uma interface padrão baseada na Web permite uma programação fácil e intuitiva do robô utilizando um tablet ou PC com o software 𝑖RProgrammer da FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Tempo de arranque mais rápido

A fácil recuperação de erros é assegurada pelo interrutor de desbloqueio do travão no robô.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Passagem de cabos melhorada

Minimize a área de interferência e facilite a limpeza com a saída de cabo inferior disponível.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Posição de montagem
Piso
Sim
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
650 mm
eixos
4

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a gama de produtos

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Série SCARA

Aumente a velocidade e a precisão. Explore a nossa série SCARA agora!

Inspire-se