The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Specjalista ds. zastosowań spożywczych
Uniknij ryzyka zanieczyszczenia dzięki smarowi spożywczemu klasy NSF-H1. Skorzystaj z odpornej na mycie konstrukcji z białą powłoką epoksydową, śrubami antykorozyjnymi oraz klasą szczelności IP67.
Większa wydajność
Zwiększ swoją produktywność dzięki wydajnym serwomotorom i wysoce sztywnemu ramieniu, aby osiągnąć wysokie przyspieszenie i krótkie czasy cykli. Korzystaj z płynnego ruchu bez wibracji nawet przy dużych prędkościach roboczych.
Wszechstronność w każdej sytuacji
Większa elastyczność i oszczędność miejsca dzięki montażowi na suficie lub pod kątem.
Easy Integration
Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Service First
Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.
Bazując na 50 latach doświadczenia w automatyzacji, kontroler robota R-50𝑖A oferuje potężną aktualizację, mającą na celu zmaksymalizowanie wydajności robota. Nowe inteligentne funkcje, obniżone z...
Explore a wide range of robot accessories that integrate seamlessly with our robots and cobots. Learn more about how you can optimise your automation project.
Zapewniamy robotom FANUC zmysł wzroku!
𝑖RVision to wyjątkowy, w pełni zintegrowany system wykrywania wizualnego firmy FANUC, który umożliwia robotom FANUC widzenie - dzięki czemu produkcja jest s...
𝑖Technologia RPickTool przenosi roboty na nowy poziom zręczności. Poprzez wyposażenie robotów w zintegrowany system wizyjny, daje im rodzaj "koordynacji oko-ręka" podobnej do ludzkiej. Dzięki temu...
Zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności i niezawodności, FANUC 𝑖PC Box stanowi niezawodne rozwiązanie przemysłowe dla zaawansowanych aplikacji robotycznych, które wymagają wysokiej wydajnoś...
W pełni zintegrowany, ustandaryzowany i kompleksowy pakiet osi pomocniczych z silnikami FANUC jest idealnym rozwiązaniem dla najbardziej zróżnicowanych aplikacji, które wymagają dodatkowej osi uzup...
Explore our +250 software functions that empower you to do more. From safety to communication tools and application software, find exactly what you need to elevate your robotics projects with ease.
ROBOGUIDE: najlepsze oprogramowanie do programowania i symulacji offline, dostosowane specjalnie do robotów FANUC. Dzięki najnowocześniejszej technologii ROBOGUIDE umożliwia użytkownikom łatwe twor...
Awaria robota może spowodować znaczne przestoje w produkcji. FANUC Zero Down Time to rozwiązanie IoT firmy FANUC zaprojektowane w celu wyeliminowania nieprzewidzianych przestojów w produkcji i zwię...
Konfigurację aplikacji usprawnia oprogramowanie FANUC, które stało się nieocenionym atutem zarówno dla integratorów, jak i użytkowników. Oprogramowanie zawiera menu dostosowane specjalnie do każdej...
Wykorzystaj pełen potencjał swoich robotów FANUC dzięki naszym bezpłatnym rozwiązaniom programowym do sterowania ruchem. Od optymalizacji wyszukiwania ścieżek w celu uzyskania maksymalnej wydajnośc...
Skorzystaj z dedykowanych rozwiązań programowych zaprojektowanych w celu uproszczenia programowania robotów. FANUC oferuje kompleksowe portfolio, które znacznie zwiększa wydajność. Usprawnij przepł...
Najważniejszym elementem projektowania stanowisk zrobotyzowanych jest bezpieczeństwo operatora. Zapewnienie bezpiecznej konfiguracji może być kosztowne i znacząco wpływać na zajmowaną powierzchnię....
Zautomatyzuj procesy montażu za pomocą robotów, aby osiągnąć znaczące korzyści w porównaniu z metodami ręcznymi. Zapewniają niezrównaną precyzję i spójność, redukując liczbę błędów i gwarantując wysoką jakość produkcji. Zwiększenie szybkości produkcji poprzez umożliwienie ciągłej pracy bez zmęczenia poprawia wydajność. Zwiększ produktywność, jakość i bezpieczeństwo, czyniąc automatyzację strategiczną inwestycją dla każdej operacji produkcyjnej.
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Technologia inspekcji wizyjnej usprawnia Twoje procesy produkcyjne dzięki zautomatyzowanym systemom opartym na obrazach, które precyzyjnie kontrolują i analizują obiekty. Zaawansowane rozwiązania inspekcji wizyjnej wykorzystują najnowocześniejsze kamery, czujniki oraz oprogramowanie do przechwytywania i
przetwarzania obrazów, wykrywania defektów, pomiaru wymiarów oraz zapewniania, że Twoje produkty spełniają najwyższe standardy jakości.
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.