The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Élelmiszeripari specialista
Kerülje el a szennyeződés kockázatát NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral. Élvezze a vízálló tervezés előnyeit fehér epoxi bevonattal, rozsdagátló segédcsavarokkal és IP67-es besorolással.
Nagyobb munkateljesítmény
Növelje termelékenységét nagy teljesítményű szervomotorokkal és rendkívül merev karral a nagy gyorsulás és gyors ciklusidő elérése érdekében. Élvezze a sima, rezgésmentes mozgást még nagy üzemi sebességnél is.
Sokoldalúság minden helyzetben
Növelje a rugalmasságot és takarítson meg helyet a mennyezeti vagy ferde rögzítéssel.
Easy Integration
Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Service first
Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.
Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.
Az 50 éves automatizálási szakértelemre épülő R-50𝑖A robotvezérlő a robot teljesítményének maximalizálására tervezett erőteljes fejlesztéseket kínál. Az új intelligens funkciók, a csökkentett ener...
Fedezze fel a robotkiegészítők széles választékát, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók robotjainkkal és kobotjainkkal. Tudjon meg többet arról, hogyan optimalizálhatja automatizálási projektjét.
A FANUC robotok számára lehetővé tesszük, hogy lássanak!
Az iRVision a FANUC egyedülálló, teljesen integrált vizuális érzékelőrendszere, amely képessé teszi a FANUC robotokat a látásra – így a gyá...
𝑖Az RPickTool technológia a robotikát a kézügyesség új szintjére emeli. Azáltal, hogy a robotokat integrált látással szereli fel, egyfajta, az emberhez hasonló "szem-kéz koordinációt" biztosít szá...
A végső teljesítményre és megbízhatóságra tervezett FANUC 𝑖PC Box megbízható ipari megoldást kínál a nagy számítási teljesítményt igénylő fejlett robotalkalmazásokhoz. Több Gigabit Ethernet portta...
Egy teljesen integrált, szabványosított és átfogó külső tengely csomag FANUC motorokkal ideális megoldást jelent a legkülönfélébb alkalmazásokhoz, ahol a robot mellé további tengelyre van szükség, ...
Fedezze fel több mint 250 szoftverfunkciónkat, amelyekkel többet érhet el. A biztonsági eszközöktől a kommunikációs eszközökön át az alkalmazásszoftverekig megtalálja pontosan azt, amire szüksége van robotikai projektjei egyszerű fejlesztéséhez.
ROBOGUIDE: a legjobb offline programozási és szimulációs szoftver, amely kifejezetten a FANUC robotokhoz készült. A ROBOGUIDE élvonalbeli technológiájának köszönhetően a felhasználók könnyedén létr...
Egy robot meghibásodása jelentős termelési leállást okozhat. A FANUC Zero Down Time egy IoT-megoldás, amelyet az előre nem látható termelési leállások kiküszöbölésére és a FANUC robotok teljesítmén...
Az alkalmazások beállítását a FANUC alkalmazásszoftverei egyszerűsítik, amelyek az integrátorok és a felhasználók számára egyaránt felbecsülhetetlen értékűvé váltak. A szoftveres megoldások kifejez...
A FANUC robotok továbbfejlesztése fejlett kommunikációs protokollokkal. Használja ki a fejlett kommunikációs protokollok erejét a zökkenőmentes integráció és az optimális teljesítmény biztosítása é...
Használja ki a FANUC robotjaiban rejlő teljes potenciált ingyenes mozgásvezérlés szoftver megoldásainkkal. A FANUC lehetővé teszi, hogy összetett robotmozgásokat tervezzen és vezéreljen páratlan po...
Használja ki a robotprogramozás egyszerűsítésére tervezett, dedikált szoftvermegoldásokat! A FANUC átfogó portfóliója jelentősen növeli a hatékonyságot. Egyszerűsítse munkafolyamatait, csökkentse a...
A robot cellák tervezésének legkritikusabb eleme mindenekelőtt a kezelő biztonsága. A biztonságos kialakítás költséges lehet, és jelentős hatással lehet a cella alapterületére. E kihívások megoldás...
Automatizálja a gépkiszolgálást robotokkal, hogy a kézi gépkiszolgálástól eltérően kiváló pontossággal és folyamatos működéssel jelentősen növelje termelését. Növelje a hatékonyságot, érjen el egyenletes teljesítményt, csökkentse a munkaerőköltségeket, és adjon jelentős hozzáadott értéket a teljes gyártási folyamathoz.
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
Robotokkal automatizálja az összeszerelési folyamatokat, hogy jelentős előnyöket érjen el a kézi módszerekkel szemben. Biztosítson páratlan pontosságot és minőséget, csökkentve a hibákat és garantálva a kiváló terméket. Növelje a gyártási kapacitását a folyamatos, működés lehetővé tételével, ami növeli az áteresztőképességet. Növelje a hatékonyságot, a minőséget és a biztonságot, így az automatizálás stratégiai befektetéssé válik bármely gyártási művelet számára.
A Vision technológia képalapú automatizált rendszerekkel javítja a gyártási folyamatokat, amelyek pontosan vizsgálják és elemzik a tárgyakat. A fejlett Vison megoldások a legmodernebb kamerákat, érzékelőket és szoftvereket használják a képek rögzítésére és feldolgozására, a hibák felismerésére, a méretek ellenőrzésére és annak biztosítására, hogy termékei megfeleljenek a legmagasabb minőségi előírásoknak.
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Az élelmiszerek és italok a mi kenyerünk és vajunk. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, hogy az élelmiszer- és italiparban használt robotok terén szerzett tapasztalatainkat az Ön javára fordíthassuk.