A FANUC robotok továbbfejlesztése fejlett kommunikációs protokollokkal. Használja ki a fejlett kommunikációs protokollok erejét a zökkenőmentes integráció és az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a rendszereiben. A PMC (programozható gépvezérlő), az EtherNet/IP, az EtherCAT, a PROFINET és a PROFIBUS a FANUC automatizálási megoldásainak szerves részét képezik, lehetővé téve a valós idejű, megbízható adatcserét a vezérlők, érzékelők és robotkarok között. Ezen protokollok használatával a FANUC páratlan hatékonyságot, pontosságot és alkalmazkodóképességet biztosít, biztosítva, hogy az Ön automatizálási rendszerei a legmagasabb szinten teljesítsenek a legnagyobb kihíivásokkal szemben is.
Legfontosabb előnyök
Megoldások
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Rugalmas, nagy sebességű kommunikáció
Az EtherNet/IP és a Profinet rugalmas, nagy sebességű kommunikációt kínál, amely alkalmas komplex robotikai hálózatokhoz.
Ultragyors, determinisztikus vezérlés
Az EtherCAT ultragyors, determinisztikus vezérlést biztosít a precíz mozgatási feladatokhoz.
Robusztus kommunikáció
A PROFIBUS robusztus kommunikációt biztosít zord ipari környezetben.
Programozható vezérlés
A PMC a FANUC fejlett rendszereihez szabott programozható vezérlést kínál.
"Plug & Play" kapcsolatok
Időt és költséget takaríthat meg a FANUC CNC vagy FANUC ROBOMACHINE és a robot közös vezérlőplatform segítségével történő csatlakoztatásával.
Megoldások
Fedezze fel a FANUC kommunikációs szoftvermegoldásainak választékát
"Plug & Play" kapcsolat FANUC ROBOMACHINE és CNC
Időt és költséget takaríthat meg a FANUC CNC vagy FANUC ROBOMACHINE és a robot közös vezérlőplatform segítségével történő csatlakoztatásával. FL-net vagy I/O Link i segítségével egyetlen kábelen keresztül. Minden alkatrész egy beszállítótól, egy teljes csomagban. Egyszerűen "plug & play"!
Programozható gépvezérlő PMC
A FANUC integrált PMC-je a PLC-t támogatva aszinkron módon vezérli a külső eszközöket, például a szállítószalagokat vagy ajtókat. A FANUC 𝑖Pendant Screen Customise funkcióval együtt integrált I/O vezérlőegységként működve lehetővé teszi, hogy a robottal párhuzamosan kisebb automatizálási feladatokat futtasson, további hardverek nélkül.
EtherNet/IP és EtherCAT
Használja ki az EtherNet/IP és az EtherCAT előnyeit a gyorsabb beállítás érdekében. Az EtherNet/IP rugalmasságot és széles körű integrációt kínál a robotikában, és szabványos Ethernet-alapjának köszönhetően ideális az alkalmazások széles köréhez. A valós idejű vezérlésre tervezett EtherCAT a nagy pontosságú feladatokban, például a mozgásvezérlésben jeleskedik, mivel alacsony késleltetésű és determinisztikus kommunikációt biztosít, amely elengedhetetlen a szinkronizált robot műveletek számára.
PROFINET ÉS PROFIBUS
Használja ki a PROFINET és a PROFIBUS előnyeit. A Profinet nagysebességű, valós idejű kommunikációt kínál a robotok számára, amely ideális a komplex automatizáláshoz és a zökkenőmentes IT-integrációhoz. A PROFIBUS, egy megbízható terepi buszprotokoll, olyan környezetekben alkalmazható, ahol az Ethernet nem kivitelezhető, és robusztus kommunikációt biztosít a folyamatautomatizálás és a robotok számára, kihívást jelentő körülmények között is.