Las fábricas japonesas de FANUC en Oshino-mura, Mibu, Tsukuba y Hayato combinan calidad e innovación para ofrecer excelencia en la fabricación. Nuestro compromiso inquebrantable con la ingeniería de precisión está estrechamente entrelazado con nuestros procesos altamente automatizados, lo que nos permite fabricar productos fiables y de alta calidad que aumentan la productividad de nuestros clientes. Descubra las fábricas donde toma forma la excelencia.
Muchas fábricas están dispersas en los 1.780.000 metros cuadrados del bosque de FANUC, rico en naturaleza. Entre las fábricas se incluyen las de montaje de CNC, servoamplificadores, servomotores, ROBOTs, ROBOSHOTs y ROBOCUTs. También hay fábricas de mecanizado, prensado, fundición a presión y pintura. Se fomenta activamente la automatización y robotización de las fábricas, como lo demuestra la consecución de largas horas de mecanizado continuo sin operarios.
Las fábricas están muy automatizadas y todos los dispositivos están conectados a una red. Cada proceso está automatizado con robots y conectado a un sistema de transporte automático. Aquí se lleva a cabo toda la producción, desde el mecanizado de las piezas hasta el montaje final y las pruebas. Junto con las fábricas de nuestra sede central, se aumenta la capacidad de producción de CNC, servoamplificadores y servomotores, lo que permite un suministro estable. En Mibu también se fabrican osciladores láser.
En el área 1 de Tsukuba se ensamblan los ROBODRILL. En el Área 2 de Tsukuba se mecanizan y ensamblan piezas para ROBODRILLs y ROBOTs. En esta zona también se fabrican controladores de robots. El alto nivel de robotización de estas fábricas aumenta considerablemente la eficacia de la producción.
Los sensores para servomotores se fabrican en instalaciones altamente robotizadas.