Producción totalmente automatizada de piezas, de casete a casete
Una producción sin supervisión y una gestión remota sencilla es el sueño de muchas empresas . Gnutti Transfer asumió el desafío de crear una unidad de producción altamente automatizada con una arquitectura de unidad flexible.
Producción sin supervisión gracias a una solución totalmente automatizada.
Gestión remota sencilla.
Sistema complejo con 5 robots apoyados por un sistema de visión.
33 ejes lineales y 10 ejes giratorios equipados con motores FANUC.
Información
Empresa
Historia
Productos
Información
De la tarea al resultado
Tarea
La implantación de un sistema de producción IoT que incorporara todas las fases de trabajo necesarias para fabricar cajas de aluminio fundido a presión.
Solución
La instalación integra varias Máquinas, incluida la transferencia flexible a 10 estaciones y cinco robots que participan en la automatización de todas las fases del proceso. El control se realiza mediante dos unidades FANUC 30𝑖-B Plus NC.
Resultado
El sistema diseñado por Gnutti Transfer permite al cliente producir piezas de casete a casete de forma totalmente automática y segura.
Empresa
Gnutti
En 1955, Quirino Gnutti fundó Gnutti Transfer en Brescia para la construcción de tornos y Máquinas transfer. A lo largo de los años, la empresa ha crecido y evolucionado, integrando nuevos conceptos flexibles, modulares e innovadores, al tiempo que prestaba especial atención al diseño de las Máquinas y a la sostenibilidad de la producción. Cada año, Gnutti Transfer envía entre 35 y 40 Máquinas desde sus instalaciones de Ospitaletto.
Todo taller sueña con una producción de piezas totalmente vertical, automatizada e integrada, que garantice la máxima fiabilidad y flexibilidad, junto con la posibilidad de supervisar y controlar a distancia todo el proceso. Gracias a la habilidad y experiencia de Gnutti Transfer, el sueño se ha hecho realidad.
El proyecto era muy complejo, como explica Giovanni Gualco, Director del Área de Ventas de Gnutti Transfer: "El objetivo del cliente era comenzar con las piezas brutas en un casete y terminar con las piezas terminadas de nuevo en el casete en un solo ciclo."
Al inicio del proceso, la carga se realiza mediante el reconocimiento, la división y el control automáticos de las piezas de los casetes, antes de que cada componente pase por una estación de control para el marcado por láser. A continuación, la máquina de transferencia realiza operaciones de mecanizado antes de la extracción para el lavado. Tras el lavado para eliminar cualquier residuo, el sistema devuelve las piezas al casete.
Los robots están presentes en todas las etapas: un robot equipado con un sistema de visión extrae las piezas en bruto del casete y las coloca en una cinta transportadora que alimenta la máquina láser para su marcado; a continuación, un segundo robot carga los componentes en la máquina de transferencia antes de que un tercer robot descargue la máquina y coloque las piezas en una estación intermedia. Un cuarto robot carga los componentes en la lavadora; y finalmente, un quinto robot saca las piezas de la lavadora y las vuelve a colocar en el casete, listas para su retransmisión automática al montaje.
La máquina de transferencia forma parte de la gama de transferencia flexible GR-MR de Gnutti Transfer. Consta de 10 estaciones con 11 unidades operativas montadas en un travesaño y comprende 45 ejes controlados en un único proceso, con un tiempo de ciclo de apenas 8 segundos. Los 33 ejes lineales y los 10 ejes giratorios están equipados con motorización FANUC con accionamientos digitales y conexiones de fibra óptica.
La complejidad del proyecto y el elevado número de ejes controlados requirieron una enorme inversión en tiempo y recursos humanos. Involucrar a un socio estratégico como FANUC ha sido esencialmente la clave para una contribución tecnológica ganadora."Estratégica porque FANUC es la única empresa capaz de ayudarnos en un proyecto tan complejo como éste; ganadora porque la tecnología de FANUC ofrece una funcionalidad perfecta del sistema", afirma Giovanni Gualco.
Giovanni Gualco
Responsable de ventas Gnutti Transfer
La unidad cuenta con la certificación Industria 4.0: los platos y todas las piezas están equipados con sensores que analizan los datos relativos a la funcionalidad de la unidad. Un PC industrial se dedica por completo a gestionar la máquina y controlar más de 12.000 variables, lo que permite personalizar funcionalidades que van desde el mantenimiento preventivo/predictivo hasta la regulación de los parámetros del proceso. El cliente puede conectarse a distancia, supervisar la máquina, iniciar ciclos y modificar toda la configuración del sistema para ejecutar diversos tipos de procesamiento.
Productos
Detrás de la tecnología: Descubra productos relacionados
El M-20𝑖B/25 es un robot de 6 ejes ideal para entornos exigentes. Su diseño ligero incluye un brazo superior compacto. La muñeca y la avanzada tecnología servo proporcionan una velocidad y un rend...
El M-10𝑖D/10L tiene un alcance ampliado y una precisión rápida. Este modelo de brazo largo destaca en la realización de tareas con una velocidad y precisión inigualables. Su diseño estilizado y su...
Optimice su mecanizado de precisión. Diseñado para maquinaria de alta velocidad y precisión, FANUC 30𝑖-B Plus es la solución perfecta para aplicaciones complejas con varios ejes y operaciones mult...
Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.
Automatice la alimentación de máquinas con robots para mejorar significativamente su producción proporcionando una precisión superior y un funcionamiento continuo, a diferencia de la alimentación manual. Aumente la eficiencia, consiga un rendimiento constante, reduzca los costes de mano de obra y añada un valor sustancial a todo su proceso de producción.