RADMOT

Los robots FANUC permiten el mecanizado CNC ininterrumpido en RADMOT

Las células de mecanizado CNC automatizadas que comprenden varias máquinas herramienta y robots requieren un diseño e integración inteligentes. Así que, ¿por qué no simplificar el proceso recurriendo al fabricante más destacado del mundo de máquinas herramienta CNC y robots: FANUC. Esta fue precisamente la estrategia de RADMOT, un importante proveedor de servicios de mecanizado con sede en Polonia, cuando quiso implementar una nueva célula de fresado CNC que implicaba tres centros de mecanizado y dos robots que pudieran funcionar sin personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana - sin colisiones entre robots.
Radmot test for Drupal

De la tarea al resultado

Tarea

Cuando RADMOT, un gran especialista en mecanizado CNC con más de 80 máquinas y 200 empleados, quiso implantar una célula de fresado automatizada, el objetivo final era facilitar la fabricación de componentes sin personal las 24 horas del día, siete días a la semana. El diseño de la célula incluía tres centros de mecanizado CNC y dos robots industriales para la carga y descarga de piezas. Había que asegurarse de que no se produjeran colisiones entre los dos robots, que tendrían que trabajar muy cerca el uno del otro.

Solución:

RADMOT recurrió a su proveedor de robots de confianza, FANUC, para obtener dos robots industriales de 6 ejes M-20𝑖D/25 con 25 kg de carga útil y 1.831 mm de alcance. Dentro de la nueva célula de fresado CNC, los dos robots atienden los 3 modelos existentes de centros de mecanizado CNC FANUC ROBODRILL, incluido el último ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5. Una selección de funciones inteligentes de FANUC garantiza que nunca se produzcan colisiones entre los robots, aunque compartan el mismo espacio de trabajo.

Resultado

Con los robots FANUC M-20𝑖D/25 instalados, RADMOT se beneficia ahora de una carga y descarga de máquinas completamente automatizada, que permite realizar operaciones de fresado CNC 24 horas al día, 7 días a la semana, sin necesidad de que intervenga ningún operario. Al utilizar el mismo fabricante para las Máquinas y los robots, la plataforma de control común de FANUC garantizó que toda la célula automatizada pudiera supervisarse mediante una única HMI.

Acerca de RADMOT Sp. z o.o.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

RADMOT, fundada hace más de 40 años, se ha convertido en una de las principales empresas de mecanizado CNC. Esta empresa familiar de 200 empleados ofrece servicios de fresado y torneado CNC y mecaniza piezas de materiales como aluminio, acero, cobre, latón y plásticos técnicos con su amplia gama de más de 80 máquinas herramienta. Situada a unos 80 km al sur de Varsovia, RADMOT se gana la confianza de sus clientes gracias a unos pilares operativos que incluyen la calidad, la transparencia, la flexibilidad, la cooperación a largo plazo, la competitividad y la competencia profesional. Otros servicios disponibles en sus instalaciones son el anodizado, el galvanizado, el marcado por láser, el montaje y el lavado de piezas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE RADMOT

Las funciones inteligentes de FANUC garantizan la seguridad en una célula robotizada doble

"Llevamos más de 40 años ofreciendo servicios de mecanizado CNC de precisión", afirma Paweł Stańczyk, Vicepresidente de RADMOT, con sede en Polonia. "Nuestro parque de maquinaria alberga más de 80 tornos y fresadoras CNC, con 17 robots FANUC que dan soporte a la producción de componentes en lotes de volumen medio-alto para una amplia gama de clientes de muchos sectores diferentes. Somos el proveedor perfecto para las empresas que buscan niveles de calidad ultraelevados y fabricación a gran escala, lo que significa que no podemos imaginar operar sin la repetibilidad y productividad que proporcionan nuestros procesos automatizados y robotizados."

El último proyecto de automatización de RADMOT consistió en el diseño y la integración de una célula de mecanizado CNC que combina dos procesos de fresado en diferentes modelos del centro de mecanizado CNC ROBODRILL de FANUC, incluido el último 𝛼-D21L𝑖B5 para fresado, taladrado y roscado versátiles. Con la incorporación de dos nuevos robots industriales de 6 ejes FANUC M-20𝑖D/25, la empresa puede ahora producir componentes fresados las 24 horas del día.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

"La solución fue diseñada e implementada por nuestro departamento de automatización", afirma Bartłomiej Nędzi, ingeniero de diseño de RADMOT. "La célula emplea dos robots FANUC que trabajan sin colisiones en un espacio de trabajo compartido".

La función de software Intelligent Interference Check (IIC) de FANUC permite a los robots supervisar su posición y su entorno para garantizar que no haya posibilidad de colisión.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Testimonios

Paweł Stańczyk

Vicepresidente de RADMOT

Los robots industriales de 6 ejes Fanuc M-20𝑖D/25 presentan un diseño muy fino y un brazo y muñeca huecos que permiten el paso de cables y tubos neumáticos por el interior del robot. El M-20𝑖D/25 también cuenta con el grado de protección IP67 para resistir la niebla de refrigerante y aceite presente en las operaciones de mecanizado.

Particularmente importante para el éxito de este proyecto de automatización fue la facilidad de conexión entre la máquina herramienta, el robot y los dispositivos periféricos a través del software para PC ROBODRILL-LINK𝑖. Además, RADMOT puede controlar toda la célula desde un único panel de operador gracias a la plataforma de control común que comparten las máquinas herramienta CNC y los robots de FANUC.

"Desde luego, este no es el final de nuestros esfuerzos de automatización en RADMOT", afirma Stańczyk. "Nos enorgullece decir que FANUC es nuestro socio de confianza en este proceso".

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Inspírese

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Explore nuestra completa gama de soluciones de automatización de fábricas, expuestas en detallados estudios de casos y diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.