Procesado láser
Optimice su producción con las soluciones avanzadas de procesamiento láser de FANUC
Nuestras soluciones de procesamiento láser especializadas integran CNC láser, una unidad de interfaz láser, sistemas de accionamiento y tecnología robótica para ofrecer un rendimiento de producción excepcional en una amplia gama de industrias, como la automoción, la aeroespacial y la construcción naval. La unidad de interfaz láser (LIU) proporciona control en tiempo real de cualquier fuente láser de terceros. Con sistemas de control avanzados como los CNC 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus y 31𝑖-LB Plus, nuestras soluciones admiten tanto el procesamiento de materiales planos como el complejo corte por láser en 5 ejes y el mecanizado híbrido por láser. Además, nuestros versátiles robots de 6 ejes mejoran la automatización de las máquinas para la carga y descarga. El robot M-800/60-20B es la elección óptima para tareas de corte por láser de alta precisión.
Inspírese
Inspírese en el éxito de los demás
Los CNC FANUC ayudan a convertir el sueño en realidad
Cualquier fabricante de maquinaria personalizada dirá que elegir el sistema de control adecuado es primordial para el éxito del proyecto. Y cuando la máquina en cuestión tiene varios ejes que requieren un control simultáneo a altas velocidades con una precisión extrema, FANUC dispone de las soluciones CNC óptimas. Unique Method, un fabricante de maquinaria personalizada de corte por láser con sede en Hungría, se encuentra entre el creciente número de empresas que han descubierto este hecho.
Transforme su industria con la aplicación láser de FANUC
Mecanizado complejo para la industria del automóvil
Mecanizado complejo para la industria aeroespacial
Electrónica
Nuestras soluciones para otras aplicaciones
Aumente la eficiencia, la precisión y la productividad con las soluciones de FANUC para diferentes aplicaciones
Desde robótica de alta precisión hasta automatización inteligente, proporcionamos las soluciones para optimizar sus procesos de fabricación.