Funcionamiento del programa de memoria USB (Load & Go)
Compartir
Transforme su flujo de trabajo CNC con nuestra memoria USB de operación de programas (Load & Go), la solución perfecta para talleres de mecanizado que manejan grandes volúmenes de trabajos de tiradas cortas. Diseñado para mejorar la agilidad del taller, este innovador software simplifica las operaciones al tiempo que garantiza una sólida seguridad de los datos. Dé prioridad a lo más importante: la eficiencia de fabricación. Integre hoy mismo nuestro sencillo sistema Load & Go y disfrute de unas operaciones CNC fluidas, seguras y ágiles.
Principales ventajas
Características principales
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Gestión de programas sin esfuerzo
Optimice el flujo de trabajo: Cargue y ejecute programas rápidamente gracias a la interfaz intuitiva de FANUC, reduciendo el tiempo de configuración e impulsando su productividad.
Versátil para diversas aplicaciones
Tecnología adaptable: Optimice la eficiencia de diversas tareas industriales, desde operaciones a pequeña escala hasta proyectos complejos, con nuestro sistema flexible.
Integridad de datos fiable
Seguro y fiable: Confíe en la transferencia y manipulación seguras de los datos de sus programas, minimizando los errores y garantizando un funcionamiento continuo.
Rápida adaptación a los cambios de producción
Rápido y ágil: gestione eficazmente los cambios de producción con rápidas implantaciones de programas, manteniéndose a la altura del dinámico entorno industrial.
Mayor eficiencia
Con la función Load & Go, agilice sus operaciones reduciendo la introducción manual de datos. Esto permite un funcionamiento continuo sin supervisión constante, ahorrando tiempo y recursos valiosos.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Agilice sus operaciones de CNC. Aumente la eficiencia de su taller y simplifique la gestión de programas con nuestra función de operación de programas en memoria USB (Load & Go). Esta innovadora función le permite:
Transfiera programas CNC sin esfuerzo
Cargue programas directamente en su máquina herramienta mediante una unidad flash USB estándar. Elimine la necesidad de complejas configuraciones de red o voluminosos dispositivos de almacenamiento externo.
Reduzca los tiempos de preparación
"Load & Go" simplifica la carga de programas, minimizando el tiempo de inactividad entre trabajos y maximizando la utilización de las Máquinas.
Aumentar la seguridad de los programas
Transfiera programas directamente al CNC, evitando los posibles riesgos de seguridad de la red asociados a los métodos tradicionales de intercambio de archivos.
Mejorar la experiencia del operador
La interfaz intuitiva facilita la carga de programas, incluso para los operadores menos experimentados.