The world鈥檚 most reliable CNC FANUC 31i-B5 Plus is at the core of ROBODRILL. User-friendly and easy to programme, it contains twenty easy-to-configure M-codes to control additional devices. Further customisation is achievable via the custom PMC function.

FANUC ROBODRILL 饾憱HMI

Experimente una nueva era de comodidad y eficiencia con FANUC ROBODRILL equipado con la pantalla LCD en color de 10,4" para 饾憱HMI. Nuestra tecnolog铆a 饾憱HMI integrada revoluciona sus operaciones de mecanizado proporcionando una interfaz intuitiva y f谩cil de usar. Dise帽ado teniendo en cuenta sus necesidades, el panel del operario cuenta con una unidad de visualizaci贸n perfectamente plana que puede soportar los desaf铆os del aceite refrigerante, garantizando un Rendimiento ininterrumpido. Y para aquellos que busquen una flexibilidad a煤n mayor, ofrecemos la opci贸n de actualizar a una pantalla de tipo panel t谩ctil. Con la tecnolog铆a 饾憱HMI de FANUC, ROBODRILL no s贸lo ofrece precisi贸n y fiabilidad, sino tambi茅n una experiencia de usuario excepcional. Adopte el futuro del mecanizado CNC y lleve sus operaciones a nuevas cotas con la potencia de 饾憱HMI.

Apoyo al ciclo PDCA* con la pantalla de operaci贸n CNC 饾憱HMI

La pantalla de funcionamiento del CNC 饾憱HMI le permite realizar una amplia gama de tareas, todas ellas en una 煤nica pantalla. Entendemos la importancia de la facilidad de uso en sus operaciones diarias.

*PDCA = Plan Do Check Act

Descargar para informaci贸n adicional

Acceda a las especificaciones t茅cnicas  y a la  informaci贸n sobre nuestros productos a trav茅s de nuestros documentos descargables, que le ayudar谩n en el proceso de toma de decisiones y maximizar谩n la utilizaci贸n de sus productos FANUC.